Come procedere quando si installa un'unità di raffreddamento:
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Posizionare l'unità di raffreddamento in modo che la condensa non fuoriesca dall'unità sui componenti elettronici o non venga spruzzata dal flusso d'aria di raffreddamento. |
|
2 |
Fornire armadi di controllo appositamente progettati per unità di raffreddamento nella parte superiore dell'armadio stesso. |
|
3 |
Progettare l'armadio di controllo in modo che la ventola dell'unità di raffreddamento non possa spruzzare accumuli di condensa sui componenti elettronici al riavvio dopo una pausa. |
|
4 |
Quando si utilizzano le unità di raffreddamento, utilizzare solo armadi di controllo sigillati in modo che l'aria esterna calda e umida che provoca la condensa non entri nell'armadio. |
|
5 |
Quando si utilizzano armadi di controllo con gli sportelli aperti durante le operazioni di messa in servizio o manutenzione, verificare che i componenti elettronici non si trovino mai a una temperatura inferiore a quella dell'aria nell'armadio dei controllo dopo la chiusura degli sportelli, per evitare la formazione di condensa. |
|
6 |
Continuare a utilizzare l'unità di raffreddamento anche quando il sistema è spento, in modo che la temperatura dell'aria nell'armadio di controllo e dell'aria nei componenti elettronici resti uguale. |
|
7 |
Impostare l'unità di raffreddamento su una temperatura fissa di max 40 °C (104 °F). |
|
8 |
Per le unità di raffreddamento con monitoraggio della temperatura, impostare il limite della temperatura a 40 °C (104 °F) in modo che la temperatura interna dell'armadio di controllo non scenda al di sotto della temperatura dell'aria esterna. |
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|