Adattatore encoder 5V
1 Connettore RJ 45
2 Cavo encoder
3 Connettore femmina D-Sub 9 pin
4 Connettore maschio D-Sub 9 pin al cavo encoder (collegato dall'utente)
L'adattatore encoder 5V consiste di un cavo dell'encoder (2) con un connettore RJ45 (1) da un lato, collegato a un servoazionamento Lexium 62 e un connettore femmina D-Sub 9 pin (3) sull'altro lato.
Un convertitore CC/CC è assemblato nel connettore femmina D-Sub 9 pin (3) e converte l'alimentazione dell'encoder proveniente dall'azionamento da 10 V a 5 V, consentendo così di collegare encoder a 5 V non supportati direttamente dal servoazionamento Lexium 62. La tensione di alimentazione a 5 V e 10 V dell'encoder è disponibile sul connettore femmina D-Sub 9 pin (3). Gli altri segnali, come quelli di encoder e RS485 vengono trasferiti direttamente dal dispositivo all'encoder.
| AVVISO | |
|---|---|
Per ulteriori informazioni sull'adattatore encoder 5V, vedere il catalogo Sistema servo multi assi e servomotori per PacDrive 3.