1 Modulo di azionamento (Lexium 62 Servo Drive)
2 Fori di montaggio per il modulo di azionamento
3 Guida di supporto
4 Posizione del foro inferiore per il montaggio della piastra di schermatura
5 Connettori del motore
6 Schermatura intrecciata del cavo nel fermaglio a molla
7 Sistema antistrappo con fascette fermacavi (il cavo encoder può essere fissato in questo punto)
8 Punti di montaggio sul modulo di azionamento
Step |
Azione |
---|---|
1 |
Effettuare i fori per il montaggio della guida di supporto (3) 29,5 mm (1.16 in.) sotto il foro di montaggio inferiore (2) (M6) del modulo di azionamento (1). |
2 |
Montare la guida di supporto. |
3 |
Fissare la piastra di schermatura sotto la guida di supporto. Avvitare quindi la piastra di schermatura nel foro (2) e sull'azionamento (8). |
4 |
Quando si monta la piastra di schermatura con la guida di supporto, non è richiesto alcun foro aggiuntivo (4). |
5 |
Stabilire quindi il collegamento della schermatura del cavo motore. Per questo scopo, premere la schermatura intrecciata del cavo prefabbricato nel fermaglio a molla (6). |
6 |
Disporre un sistema antistrappo (7) tramite fascette. |
Step |
Azione |
---|---|
1 |
A partire dal foro di montaggio inferiore (M6) del modulo di azionamento, spostare di 52,5 mm (2.07 in.) in basso e 8,5 mm (0.33 in.) a sinistra e creare un foro filettato M6 (4). |
2 |
Avvitare la piastra di schermatura nei tre punti di montaggio (2), (4) e (8). |
3 |
Stabilire quindi il collegamento della schermatura del cavo motore. Per questo scopo, premere la schermatura intrecciata del cavo prefabbricato nel fermaglio a molla (6). |
4 |
Disporre un sistema antistrappo (7) tramite fascette. |