Esiste una proposta di applicazione per implementare l'arresto sicuro definito di categoria 1 (SS1):
APP‑111011‑001: circuito Inverter Enable per Arresto sicuro 1 Logic Motion Controller (SS1) con un circuito di protezione e interruzione a due canali
La proposta di applicazione fornisce un cablaggio protetto IEA/IEB (armadio di controllo IP54) dal dispositivo di commutazione di sicurezza al Lexium 62, per poter escludere potenziali problemi di cablaggio.
La protezione dal riavvio automatico è fornita dal dispositivo di commutazione esterno di sicurezza.
Se non è possibile evitare errori potenziali, è possibile fornire eventualmente una diagnostica per le varianti a due canali. Ciò deve essere realizzato esternamente e non è indicato nella proposta di applicazione.
Il contattore di rete K1 in questa proposta di circuito non è necessario ai fini della sicurezza funzionale. Tuttavia, viene utilizzato nella proposta di applicazione per la protezione dispositivo di alimentatori o Lexium 62 Servo Drives.
Proposta di applicazione per il circuito di controllo (numero disegno APP‑111011‑001)
Proposta di applicazione per il ciclo di carico (numero disegno APP‑111011‑001)