Prodotto |
Descrizione |
---|---|
![]() |
I motori BMP sono motori sincroni CA a elevata densità di potenza. Un sistema di azionamento è composto dal servomotore sincrono CA e dal relativo azionamento. La potenza ottimale può essere raggiunta solo se motore e azionamento sono reciprocamente tarati. |
I motori sincroni CA sono ideali per:
elevata densità di potenza: l'uso dei materiali magnetici più recenti e un design ottimizzato consentono di ottenere motori più corti ma con coppia analoga;
alta efficienza energetica: grazie al design ottimizzato di statore e rotore con magneti permanenti. Poiché questi motori hanno dimensioni ridotte e funzionano senza raffreddamento forzato, la temperatura di superficie più essere maggiore di quella di un motore asincrono.
I motori possono essere muniti di equipaggiamenti opzionali, ad esempio:
Diverse lunghezze
Diverse grandezze
Per ulteriori informazioni, consultare BMP Motore sincrono - Manuale del motore.
Azionamento Lexium 62 |
Motore BMP |
||||
---|---|---|---|---|---|
Codice |
In |
Imax |
Codice |
In |
Imax |
Tensione bus DC: 283...339 VCC (Umains: 1~ 200...240 VCA) |
|||||
LXM62DU06 |
2 |
6 |
BMP0701R |
1,45 |
5 |
2 |
6 |
BMP0702R |
2,08 |
5,6 |
|
2 |
6 |
BMP1001R |
2.7 |
7,2 |
|
LXM62DD15 |
5 |
15 |
BMP1002R |
5.72 |
12 |
5 |
15 |
BMP1401F |
4.42 |
10,4 |
|
5 |
15 |
BMP1401F |
4.42 |
12 |
|
LXM62DD27 |
9 |
27 |
BMP1401R |
7.74 |
16.5 |
9 |
27 |
BMP1402F |
9.24 |
16.5 |
|
Tensione bus DC: 693...831 VCC (Umains: 3~ 400...480 VCA) |
|||||
LXM62DU06 |
2 |
6 |
BMP0701F |
0,8 |
2.3 |
2 |
6 |
BMP0702F |
1,16 |
2,9 |
|
2 |
6 |
BMP1001F |
1.4 |
4,5 |
|
2 |
6 |
BMP1401C |
2,29 |
6,2 |
|
LXM62DD15 |
5 |
15 |
BMP1002F |
3,05 |
6,2 |
5 |
15 |
BMP1401F |
4.12 |
8,3 |
|
5 |
15 |
BMP1401C |
4.83 |
8,3 |
|
LXM62DD27 |
9 |
27 |
BMP1401F |
6.45 |
14,3 |
Per ulteriori informazioni, consultare BMP Motore sincrono - Manuale del motore.