La lista di parametri descritti nella tabella può essere letta o modificata utilizzando i blocchi funzione EXPERTGetParam o EXPERTSetParam.
NOTA: I parametri impostati tramite il programma hanno la priorità sui valori dei parametri configurati nella finestra di configurazione HSC. I parametri della configurazione iniziale vengono ripristinati con un avvio a freddo o a caldo del controller.
Questa tabella fornisce l'elenco di parametri da EXPERT_PARAMETER_TYPE che possono essere letti o modificati durante l'esecuzione del programma:
Parametro |
Descrizione |
---|---|
EXPERT_MODULO |
per ottenere o impostare il valore modulo di un HSC |
EXPERT_THRESHOLD0 |
per ottenere o impostare il valore di soglia 0 di un HSC |
EXPERT_THRESHOLD1 |
per ottenere o impostare il valore di soglia 1 di un HSC |
EXPERT_THRESHOLD2 |
per ottenere o impostare il valore di soglia 2 di un HSC |
EXPERT_THRESHOLD3 |
per ottenere o impostare il valore di soglia 3 di un HSC |
EXPERT_REFLEX0 |
per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 0 di una funzione EXPERT |
EXPERT_REFLEX1 |
per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 1 di una funzione EXPERT |