Run/Stop

Panoramica generale

Il funzionamento di M241 Logic Controller può essere gestito esternamente tramite:

  • Un interruttore Run/Stop hardware.

  • Un comando software EcoStruxure Machine Expert.

  • Un'operazione Run/Stop tramite un ingresso digitale dedicato, definito durante la configurazione del programma. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione degli I/O integrati.

  • La variabile di sistema PLC_W in una Tabella di riassegnazione.

  • Il Server Web.

Il M241 Logic Controller dispone di un interruttore hardware Run/Stop che permette di porre il controller nello stato RUNNING o STOPPED.

L'interazione di 2 operatori esterni sullo stato del controller è riepilogata nella tabella sottostante:

 

Interruttore hardware integrato Run/Stop

Interruttore su Stop

Transizione da Stop a Run

Commutazione a Run

Ingresso digitale Run/Stop configurabile da programma

Nessuno

STOPPED

Ignora i comandi esterni Run/Stop.

Comanda una transizione allo stato RUNNING (1).

Consente i comandi esterni di Run/Stop.

Stato 0

STOPPED

Ignora i comandi esterni Run/Stop.

STOPPED

Ignora i comandi esterni Run/Stop.

Fronte di salita

Comanda una transizione allo stato RUNNING (1).

Comanda una transizione allo stato RUNNING.

Stato 1

Comanda una transizione allo stato RUNNING (1).

Consente i comandi esterni di Run/Stop.

(1) Per ulteriori informazioni, vedere Comportamenti e stati del controller.

 AVVERTIMENTO
AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA O DEL PROCESSO
  • Verificare le condizioni di sicurezza dell'ambiente in cui si trova la macchina o si svolge il processo prima di attivare l'alimentazione sullo switch Run/Stop.
  • Usare l'ingresso Run/Stop per evitare avvii accidentali da una locazione remota, o per evitare inneschi accidentali dello switch Run/Stop.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.