I TM241CE••• sono dotati di una porta di comunicazione Ethernet.
La figura seguente mostra la posizione della porta Ethernet sul controller:
La tabella seguente descrive le caratteristiche Ethernet:
|
Caratteristica |
Descrizione |
|---|---|
|
Funzione |
Modbus TCP/IP |
|
Tipo di connettore |
RJ45 |
|
Autonegoziazione |
Da 10 Mbps half duplex a 100 Mbps full duplex |
|
Tipo di cavo |
Schermato |
|
Rilevazione automatica del cross-over |
Sì |
La seguente figura mostra l'assegnazione dei pin del connettore Ethernet RJ45:
Nella seguente tabella sono descritti i pin del connettore Ethernet RJ45:
|
N° pin |
Segnale |
|---|---|
|
s1 |
TD+ |
|
2 |
TD- |
|
3 |
RD+ |
|
4 |
- |
|
5 |
- |
|
6 |
RD- |
|
7 |
- |
|
8 |
- |
La figura seguente mostra i LED di stato del connettore RJ45:
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato Ethernet:
|
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
|
1 |
Collegamento/velocità Ethernet |
Verde/giallo |
Spento |
Assenza di collegamento |
|
Giallo fisso |
Collegamento a 10 Mbps |
|||
|
Verde fisso |
Collegamento a 100 Mbps |
|||
|
2 |
Attività Ethernet |
Verde |
Spento |
Nessuna attività e nessun collegamento |
|
Acceso |
Il collegamento viene rilevato, ma non vi è alcuna attività |
|||
|
Lampeggiante |
Trasmissione o ricezione di dati |
|||