È possibile espandere il numero di I/O del Modicon M241 Logic Controller aggiungendo delle cartucce TMC4.
Per ulteriori informazioni, vedere Cartucce TMC4 - Guida hardware.
La seguente tabella mostra le TMC4cartuccetmc4hw/index.htm generiche con il rispettivo tipo di canale, la gamma di tensione/corrente e il tipo di morsettiera:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Ingressi analogici (tensione o corrente) |
0 - 10 Vdc 0 - 20 mA o 4 - 20 mA |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |
|
|
2 |
Ingressi di temperatura analogici |
Termocoppia tipo K, J, R, S, B, E, T, N,C RTD 3 fili tipo Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |
|
|
2 |
Uscite analogiche (tensione o corrente) |
0 -10 Vdc 4 - 20 mA |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |
La seguente tabella mostra le TMC4cartuccetmc4hw/index.htm applicative con il rispettivo tipo di canale, la gamma di tensione/corrente e il tipo di morsettiera:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Ingressi analogici (tensione o corrente) |
0 - 10 Vdc 0 - 20 mA o 4 - 20 mA |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |
|
|
2 |
Ingressi analogici (tensione o corrente) |
0 - 10 Vdc 0 - 20 mA o 4 - 20 mA |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |