Per aggiungere un dispositivo sul Modbus IOScanner, selezionare
nel , trascinarlo nella , sul nodo della .Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del Catalogo hardware
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
%IWx
e %QWx
della scheda Mappatura degli I/O master seriale Modbus.
Per configurare il dispositivo aggiunto sullo scanner degli I/O Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella , fare doppio clic su .Risultato: Viene visualizzata la finestra di configurazione. ![]() |
2 |
Immettere un valore per l'Indirizzo slave del dispositivo (scegliere un valore da 1 a 247). |
3 |
Scegliere un valore per il Timeout risposta (in ms). |
Per configurare i canali Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sulla scheda Canali slave Modbus: ![]() |
2 |
Fare clic sul pulsante ![]() |
3 |
Configurare uno scambio: Nell'area Canale, è possibile aggiungere i seguenti valori:
Nell'area
Nell'area
|
4 |
Fare clic su OK per confermare la configurazione di questo canale.
NOTA: È inoltre possibile:
Risultato: i canali configurati vengono visualizzati: ![]() |
Per configurare il
, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sulla scheda Init slave Modbus: ![]() |
2 |
Fare clic su Nuovo per creare un nuovo valore di inizializzazione: ![]() La finestra Valore di inizializzazione contiene i seguenti parametri:
|
3 |
Fare clic su OK per creare un nuovo Valore di inizializzazione.
NOTA: È inoltre possibile:
|
Per configurare il Mapping I/O Master Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sulla scheda Mapping I/O Master Modbus: ![]() |
2 |
Fare doppio clic in una cella della colonna Variabile per aprire un campo di testo. Immettere il nome di una variabile o fare clic sul pulsante sfoglia [...] e scegliere una variabile con Accesso facilitato. |
3 |
Per ulteriori informazioni su mapping I/O, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione. |
Questa tabella descrive i diversi tipi di accesso disponibili:
Funzione |
Codice funzione |
Disponibilità |
---|---|---|
Read Coils |
1 |
|
Read Discrete Inputs |
2 |
|
Read Holding Registers (impostazione predefinita per la configurazione del canale) |
3 |
|
Read Input Registers |
4 |
|
Write Single Coil |
5 |
|
Write Single Register |
6 |
|
Write Multiple Coils |
15 |
|
Write Multiple Registers (impostazione predefinita per l'inizializzazione dello slave) |
16 |
|
Read/Write Multiple Registers |
23 |
|