È possibile configurare un server DHCP sulla rete M241 Logic Controller.
delIl server DHCP offre gli indirizzi ai dispositivi collegati alla rete
. Il server DHCP assegna solo indirizzi statici. Ad ogni slave identificato viene assegnato un indirizzo univoco. I dispositivi slave DHCP sono identificati dal rispettivo indirizzo MAC o nome di dispositivo DHCP. La tabella di configurazione del server DHCP definisce la relazione tra l'indirizzo e i dispositivi slave identificati.Gli indirizzi del server DHCP sono dati con un tempo infinito. Non è necessario per i dispositivi slave aggiornare l'indirizzo IP assegnato.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a Metodi di indirizzamento dell'IP.