Il tipo di dati di enumerazione PLC_R_APPLICATION_ERROR contiene i valori seguenti:
Enumeratore |
Valore |
Commento |
Cosa fare |
---|---|---|---|
PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN |
FFFF hex |
Errore indefinito rilevato. |
Rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric. |
PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION |
0000 hex |
Nessun errore rilevato. |
– |
PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG |
0010 hex |
Watchdog task scaduto. |
Verificare l'applicazione. È necessario effettuare un reset per passare in modalità Run. |
PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG |
0011 hex |
Watchdog di sistema scaduto. |
Se il problema può essere riprodotto, verificare che non vi siano porte di comunicazione configurate ma scollegate. In caso contrario, aggiornare il firmware. Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric. |
PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR |
0012 hex |
Parametri di configurazione I/O errati rilevati. |
L'applicazione potrebbe essere rovinata. Per risolvere questo problema, usare uno dei seguenti metodi:
|
PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS |
0018 hex |
Funzioni non definite rilevate. |
Eliminare le funzioni non risolte dall'applicazione. |
PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR |
0025 hex |
Parametri di configurazione task errati rilevati. |
L'applicazione potrebbe essere rovinata. Per risolvere questo problema, usare uno dei seguenti metodi:
|
PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION |
0050 hex |
Istruzione non definita rilevata. |
Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema. |
PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION |
0051 hex |
Tentativo di accesso a un'area di memoria riservata. |
Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema. |
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO |
0102 hex |
Divisione numero intero per zero rilevata. |
Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema. |
PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG |
0105 hex |
Processore sovraccarico da task applicazione. |
Ridurre il carico di lavoro dell'applicazione migliorando l'architettura dell'applicazione. Aumentare la durata del ciclo task. Ridurre la frequenza di evento. |
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO |
0152 hex |
Divisione reale per zero rilevata. |
Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema. |
PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED |
4E20 hex |
Rilevati troppi eventi sugli I/O Expert. |
Ridurre il numero di task evento. |
PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH |
4E21 hex |
Mancata corrispondenza rilevata nella versione dell'applicazione. |
La versione dell'applicazione nel controller logico non corrisponde alla versione in EcoStruxure Machine Expert. Vedere Applicazioni. |