Scheda SD

Panoramica

Quando si utilizza la scheda SD, seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare la distruzione dei dati interni della scheda SD o il malfunzionamento della scheda SD a causa di:

AVVISO
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE
  • Non conservare la SD Card ove sia presente elettricità statica o probabili campi magnetici.
  • Non conservare la scheda SD in luoghi che ricevono la luce solare diretta, in prossimità di fonti di calore, né in ambienti soggetti a temperature elevate.
  • Non piegare la scheda SD.
  • Non lasciare cadere la SD Card ed evitare urti con altri oggetti.
  • Mantenere la SD Card asciutta.
  • Non toccare i contatti della SD Card.
  • Non provare a smontare o modificare la SD Card.
  • Utilizzare solo SD Card formattate in FAT o in FAT32.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

M251 Logic Controller non riconosce le schede SD formattate NTFS. Formattare la scheda SD sul computer utilizzando FAT o FAT32.

Quando si utilizza M251 Logic Controller e una SD Card, rispettare quanto segue per evitare perdite di dati importanti:

  • La perdita accidentale di dati può verificarsi in qualunque momento. Una volta persi, i dati del non possono più essere recuperati.

  • Se si estrae la scheda SD con forza, i dati ivi contenuti possono danneggiarsi.

  • La rimozione di una scheda SD a cui si sta accedendo può danneggiarla o corromperne i dati contenuti.

  • Se la scheda SD non viene posizionata correttamente quando la si inserisce nel controller, i dati della scheda e del controller possono essere danneggiati.

AVVISO
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE
  • Eseguire il backup della SD Card regolarmente.
  • Quando si accede alla SD Card non mettere fuori tensione o resettare il controller, e non inserire o rimuovere la SD Card durante il suo accesso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

La seguente figura mostra lo slot della scheda SD:

È possibile impostare sulla scheda Write-Control il blocco delle operazioni di scrittura sulla scheda SD. Spingere la linguetta in su, come mostrato nell'esempio a destra, per aprire la chiusura e attivare la scrittura sulla scheda SD. Prima di utilizzare una scheda SD, leggere le istruzioni del costruttore.

Passo

Azione

1

Inserire la scheda SD nel relativo slot:

2

Spingere fino a sentire uno scatto.

Caratteristiche dello slot della scheda SD

Argomento

Caratteristiche

Descrizione

Tipo supportato

Capacità standard

SDSC

Alta capacità

SDHC

Memoria globale

Dimensioni

32 GB max. (solo SDHC)

Caratteristiche di TMASD1

Caratteristiche

Descrizione

Durabilità azioni di rimozione della scheda SD

Minimo 1000 volte

Tempo di conservazione file

10 anni a 25 °C (77 °F)

Tipo flash

SLC NAND

Dimensione della memoria

256 MB

Temperatura ambiente d'esercizio

-10...85°C (14...185°F)

Temperatura di conservazione

-25...85°C (-13...185°F)

Umidità relativa

95% max senza condensa

Cicli di scrittura/cancellazione

3.000.000 (approssimativamente)