Questa sezione descrive le dimensioni della RAM (Random Access Memory) per le diverse aree del Modicon M251 Logic Controller.
La dimensione della RAM è 64 MB.
La RAM è costituita da 2 aree:
Memoria dedicata alle applicazioni
Memoria SO
Questa tabella descrive la memoria dedicata alle applicazioni:
Area |
Elemento |
---|---|
Area sistema |
Indirizzi mappabili dell'area di sistema %MW0...%MW59999 |
Variabili di sistema e diagnostiche (%MW60000...%MW60199) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste richieste devono essere solamente di tipo "solo-lettura". |
|
Area di memoria dinamica: Tabella di rilocazione di lettura (%MW60200...%MW61999) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste richieste devono essere unicamente di tipo "solo-lettura". |
|
Variabili di sistema e diagnostiche (%MW62000...%MW62199) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. |
|
Area di memoria dinamica: Tabella di rilocazione di scrittura (%MW62200...%MW63999) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. |
|
%MW64000…%MW65535 Riservato |
|
Area utente |
Simboli |
Variabili |
|
Impostazione |
|
Librerie |
Per visualizzare la mappatura della memoria in EcoStruxure Machine Expert, fare clic con il pulsante destro del mouse sul controller nella finestra Struttura dispositivi e selezionare Informazioni memoria dispositivo.
Variabili |
Descrizione |
---|---|
PLC_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" del controller. |
PLC_W |
Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura del controller. |
ETH_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" Ethernet. |
ETH_W |
Struttura delle variabili di sistema in lettura/scrittura di Ethernet. |
PROFIBUS_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" PROFIBUS DP. |
SERIAL_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" delle linee seriali. |
SERIAL_W |
Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura delle linee seriali. |
TM3_MODULE_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" dei moduli TM3. |
Per ulteriori informazioni sulle variabili diagnostiche e di sistema, vedere .
Questa tabella descrive l'indirizzamento di memoria per le dimensioni degli indirizzi Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB) e Bit (%MX):
Parole doppie |
Parole |
Byte |
Bit |
||
---|---|---|---|---|---|
%MD0 |
%MW0 |
%MB0 |
%MX0.7 |
... |
%MX0.0 |
%MB1 |
%MX1.7 |
... |
%MX1.0 |
||
%MW1 |
%MB2 |
%MX2.7 |
... |
%MX2.0 |
|
%MB3 |
%MX3.7 |
... |
%MX3.0 |
||
%MD1 |
%MW2 |
%MB4 |
%MX4.7 |
... |
%MX4.0 |
%MB5 |
%MX5.7 |
... |
%MX5.0 |
||
%MW3 |
%MB6 |
%MX6.7 |
... |
%MX6.0 |
|
%MB7 |
%MX7.7 |
... |
%MX7.0 |
||
%MD2 |
%MW4 |
%MB8 |
%MX8.7 |
... |
%MX8.0 |
... |
... |
... |
... |
||
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
Esempio di sovrapposizione di campi di memoria:
%MD0 contiene %MB0 (...) %MB3, %MW0 contiene %MB0 e %MB1, %MW1 contiene %MB2 e %MB3.