Questo documento descrive le funzioni e le variabili di sistema disponibili nell'Modicon M251 Logic Controller. La libreria M251 PLCSystem contiene le funzioni e le variabili necessarie per ottenere informazioni dal sistema del controller e inviargli dei comandi.
Questo documento descrive le funzioni e le variabili dei tipi di dati della libreria PLCSystem M251.
Sono necessarie le seguenti conoscenze:
Informazioni di base sulla funzionalità, la struttura e la configurazione del M251 Logic Controller
Programmazione nei linguaggi FBD, LD, ST, IL o CFC
Variabili di sistema (variabili globali)
Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Le caratteristiche descritte nel presente documento, nonché quelli descritti nei documenti inclusi nella sezione Documenti correlati seguente, sono disponibili online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Le caratteristiche descritte nel presente documento dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il documento e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.
Titolo della documentazione |
Numero di riferimento |
---|---|
EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione |
|
Modicon M251 Logic Controller - Guida hardware |
|
Modicon M251 Logic Controller - Guida alla programmazione |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
AVVERTIMENTO | |
---|---|