Indirizzamento

Introduzione

Il backplane TM5 delle basi del bus, che tiene insieme i singoli moduli di I/O, è ad indirizzamento automatico. In genere non è necessario impostare i numeri dell'indirizzo.

In alcuni casi, tuttavia, è necessario definire indirizzi fissi per parti specifiche o gruppi potenziali, a prescindere dai moduli precedenti nel backplane. A tale scopo, il Sistema TM5 dispone di basi del bus con selettori a rotazione che consentono di impostare l'indirizzo di un singolo slice. Tutti gli slice successivi si riferiscono a questo offset e ricevono automaticamente un nuovo indirizzo.

NOTA: L'impostazione manuale dell'indirizzo non è supportata con interfacce del bus di campo TM5NS31 e TM5NEIP1. Inoltre, l'impostazione manuale dell'indirizzo non è supportata da EcoStruxure Machine Expert. Di conseguenza, le basi del bus con selettori a rotazione non sono necessarie. Tuttavia, se si utilizzano le interfacce del bus di campo, l'impostazione dell'indirizzo dei selettori deve essere 0.

Principio di indirizzamento

Nel Sistema TM5, il primo numero di impostazione dell'indirizzo è 1 ed è il numero dell'indirizzo dei seguenti elementi:

oPrimo modulo di I/O standard integrato del controller. Gli I/O Expert integrati nei controller non hanno indirizzi fisici.

oModulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) della configurazione distribuita.

I seguenti indirizzi di moduli e di moduli di espansione sono assegnati in base alle loro posizioni nel backplane TM5 (+1 rispetto all'indirizzo del modulo precedente a sinistra).

Basi del bus con impostazione indirizzo

La tabella seguente fornisce i codici prodotto delle basi del bus con impostazione indirizzo:

Riferimenti

Descrizione

Colore

TM5ACBM05R

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc / 24 Vcc lasciato isolato con impostazione indirizzo

Grigio

TM5ACBM15

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc / 24 Vcc passante con impostazione indirizzo

Bianco

Selettori a rotazione per l'impostazione dell'indirizzo

G-SE-0002040.3.gif-high.gif

 

1   x16

2   x1

L'indirizzo dello slice viene impostato tramite gli appositi selettori a rotazione (01 - FD hex).

Il valore 00 hex provoca l'assegnazione automatica dell'indirizzo del modulo di espansione.

NOTA: Nel software EcoStruxure Machine Expert il numero dell'indirizzo è un valore decimale.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oAccertarsi che l'indirizzamento dei moduli della base del bus sia ordinale con il layout fisico della configurazione da sinistra verso destra.

oVerificare che la configurazione fisica (ordine e codici prodotto dei moduli di I/O ed eventuali basi del bus indirizzate) corrisponda esattamente a quella definita nella configurazione software dell'applicazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Impostare i selettori a rotazione prima di installare la base del bus sulla guida DIN e di effettuare il collegamento con altri componenti del sistema TM5. Se la base del bus è già installata prima che l'indirizzo sia stato impostato, scollegare l'alimentazione del sistema TM5 prima di impostare l'indirizzo.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Utilizzare un cacciavite a testa piatta delle dimensioni indicate per ruotare i selettori a rotazione per l'impostazione degli indirizzi.

G-SE-0005378.2.gif-high.gif

 

 

Esempio

L'esempio illustrato spiega l'assegnazione automatica degli indirizzi degli slice fino a una base del bus dotata di selettore a rotazione per l'impostazione degli indirizzi. Nell'esempio, questa base del bus forza l'indirizzo dello slice a 8. Da questo punto, l'indirizzamento sequenziale automatico continua fino alla successiva base del bus con un selettore a rotazione di impostazione indirizzo.

G-SE-0001321.3.gif-high.gif