Posizioni di montaggio

Introduzione

Questa sezione descrive le posizioni di montaggio corrette per il Sistema TM5.

Le configurazioni locali, remote e distribuite seguono le stesse regole.

Il Sistema TM5 deve essere collocato solo nelle posizioni di montaggio corrette o accettabili indicate nelle figure.

Posizione di montaggio corretta

Il Sistema TM5 deve essere montato orizzontalmente su un piano verticale, come illustrato nelle figure:

G-SE-0000964.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Mantenere le distanze appropriate per assicurare una ventilazione corretta e rispettare la temperatura ambiente indicata nelle caratteristiche ambientali.

Posizioni di montaggio accettabili

Laddove possibile, il Sistema TM5 dovrebbe essere posizionato come mostrato nella figura precedente.

Il Sistema TM5 può anche essere montato lateralmente su un piano verticale come illustrato di seguito.

G-SE-0000963.2.gif-high.gif

 

1   Staffa terminale

NOTA: per una configurazione locale in questa posizione di montaggio, i moduli di espansione devono trovarsi sopra il controller.

NOTA: Il primo elemento della configurazione TM5 (controller o sezione) deve essere fissato in modo impedirne lo slittamento. Per fissare la configurazione in maniera sicura si può utilizzare una staffa terminale (ad es., codice prodotto AB1 AB8R35).

NOTA: L'intervallo di temperatura è limitato a –10 ... 50°C (14...122 °F) quando si installa la configurazione TM5 in verticale.

Posizione di montaggio errata

Le figure seguenti mostrano posizioni di montaggio errate:

G-SE-0000962.2.gif-high.gif