Morsettiere Sistema TM5

Panoramica

Le caratteristiche principali delle morsettiere sono le seguenti:

oCablaggio senza utensili con morsetti di tipo a molla, tecnologia di collegamento a pressione

oRilascio dei fili semplice, a pulsante

oPossibilità di etichettare ogni morsetto

oPossibilità anche di etichettatura in testo normale

oAccesso di test per sonde standard

oPossibilità di codifica personalizzata

Nella figura seguente sono mostrate le morsettiere Sistema TM5.

G-SE-0002750.4.gif-high.gif

 

 

Numero

Codice prodotto

Descrizione

Colore

1

TM5ACTB06

Morsettiera a 6 contatti per moduli di I/O a 24 Vcc e modulo trasmettitore TM5SBET1.

Bianco

2

TM5ACTB12

Morsettiera a 12 contatti per moduli di I/O a 24 Vcc, moduli di distribuzione comune (CDM) e moduli trasmettitori.

Bianco

3

TM5ACTB12PS

Morsettiera a 12 contatti per moduli di distribuzione dell'alimentazione a 24 Vcc (PDM), modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia a 24 Vcc (IPDM) e modulo ricevitore.

Grigio

4

TM5ACTB32

Morsettiera a 12 contatti per moduli di I/O a relè e CA.

Nero

5

TM5ACTB16

Morsettiera a 16 contatti per moduli di I/O a 24 Vcc, moduli di distribuzione comune (CDM) e moduli trasmettitori.

Bianco

Una sezione deve essere composta soltanto da un unico colore. Per esempio, la base di un bus grigio deve essere assemblata unicamente con un modulo elettronico grigio e una morsettiera grigia. Tuttavia, il solo colore non è sufficiente per la compatibilità; verificare sempre che anche i componenti della sezione corrispondano.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCARICA ELETTRICA O ARCO ELETTRICO DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI

oNon associare componenti di una sezione con colori diversi.

oAccertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.

oVerificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caratteristiche generali

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La tabella seguente riporta i dati tecnici delle morsettiere Sistema TM5; vedere anche le caratteri­stiche ambientali:

Caratteristiche generali

Tipo di morsetto

Morsetto con connessione push-in a molla

Resistenza di contatto

≤ 5 mΩ

Tensione massima1

300 V

Corrente1

10 A max. per connettore

Massa

TM5ACTB06

16 g (0.6 oz)

TM5ACTB12

TM5ACTB12PS

TM5ACTB16

TM5ACTB32

20 g (0.7 oz)

Sezione delle connessioni:

Linea filo rigido

0,08 mm² - 2,5 mm² (AWG 28...14) o 0,08 mm²...1,5 mm² (AWG 28...16)3

Linea filo fine

0,25 mm² - 2,5 mm² (AWG 24...14) o 0,25 mm²...1,5 mm² (AWG 24...16)3

Con capocorda

0,25 mm² - 1,5 mm² (AWG 24...16) o 0,25 mm²...0,75 mm² (AWG 24...20)3

Con capocorda doppio2

2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 2 x 24...2 x 18)

Cavo

Rispettare le regole di cablaggio.

Nota:

1 La tensione e la corrente collegate dipendono dai moduli elettronici di I/O associati.

2 Non valido per il TM5ACTB16.

3 Solo per il TM5ACTB16.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCARICA ELETTRICA DOVUTA A CABLAGGIO ALLENTATO

Non inserire più di un filo per connettore delle morsettiere e molla a meno che non si utilizzi un capocorda doppio (ghiera).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di cicli di inserimento/rimozione

Le basi del bus Sistema TM5 sono progettate per resistere a un massimo di 50 cicli di inserimento/rimozione di moduli elettronici.

NOTA: Se i moduli elettronici vengono inseriti e rimossi da una base del bus più di 50 volte, l'integrità dei contatti elettronici modulo-bus può risultare compromessa. Informarsi sullo stato di utilizzo dei moduli.