Caratteristiche TM5SPS2

Introduzione

Questa sezione riporta le caratteristiche del modulo elettronico TM5SPS2.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente sono elencate le specifiche generali del modulo elettronico TM5SPS2:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

25 mA

Potenza assorbita

1,91 W max

Massa

30 g (1.1 oz)

Codice ID

7104 dec

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Nella seguente tabella sono elencate le caratteristiche del bus di alimentazione TM5 del modulo elettronico TM5SPS2:

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Corrente di ingresso nominale

0,7 A max a 24 Vcc

Protezione contro inversione di polarità

Fusibile

Integrato, non sostituibile

Corrente generata

1136 mA

Funzionamento in parallelo

2

Isolamento elettrico

Vedere la nota 1

1 I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti hanno una tensione di 30 o 60 V.

2 Nel funzionamento in parallelo può essere garantito solo il 75% dell'energia nominale. Accertarsi che tutti gli alimentatori funzionanti in parallelo vengano accesi e spenti simultaneamente.

Declassamento temperatura

Questi moduli elettronici sono soggetti a limitazioni della temperatura sulla corrente del bus di alimentazione TM5 generata

o0 - 55 °C (32 - 131 °F): 1136 mA

o55 - 60 °C (131 - 140 °F): 740 mA

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

La tabella seguente mostra le caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc del modulo elettronico TM5SPS2:

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Corrente massima fornita

10.000 mA

Protezione contro inversione di polarità

No

Protezione contro cortocircuito

Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 10 A max 250 V

Isolamento tra segmento di alimentazione e alimentazione TM5 e bus dati

Vedere la nota 1

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo TM5 è installato nella base del bus e vi è un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione hanno la stessa messa a terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche. La tensione nominale di questi componenti è 30 o 60 V. Ciò riduce l'isolamento dell'intero sistema a 500 Vca RMS.