Presentazione del TM5SPS1F

Caratteristiche principali

Il modulo di distribuzione dell'alimentazione TM5SPS1F alimenta il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc, attraverso un fusibile di protezione sostituibile.

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPS1F:

Caratteristiche principali

Corrente massima fornita sul segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

6300 mA

Corrente generata dal bus di alimentazione TM5

No

Informazioni per l'ordinazione

Nella figura e nella tabella seguenti sono indicati i codici prodotto per creare una sezione con il modulo elettronico TM5SPS1F:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Numero

Numero di modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM01R

oppure

TM5ACBM05R

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc della base bus lasciato isolato

 

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc della base con impostazione indirizzo

Grigio

 

Grigio

2

TM5SPS1F

Modulo elettronico

Grigio

3

TM5ACTB12PS

Morsettiera, a 12 pin

Grigio

NOTA: Per maggiori informazioni, consultare Basi del bus e morsettiere TM5.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPS1F:

G-SE-0001529.1.gif-high.gif

 

 

Nella seguente tabella sono descritti i LED di stato del TM5SPS1F:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Off

Alimentazione non collegata

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Stato RUN

e

Rosso

Spento

OK o modulo non collegato

Lampeggio doppio

Indica una delle seguenti condizioni:

oLa tensione del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa.

oLa tensione del bus di alimentazione TM5, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa.

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido