Questa sezione riporta le caratteristiche del modulo elettronico TM5SPS1F.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente sono elencate le specifiche generali del modulo elettronico TM5SPS1F:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
35 mA |
Assorbimento di corrente 5 Vcc bus di alimentazione TM5 |
40 mA |
Potenza assorbita |
1,02 W max |
Massa |
30 g (1.1 oz) |
Codice ID |
8214 dec |
Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc
La tabella seguente mostra le caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc del modulo elettronico TM5SPS1F:
Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc |
|
---|---|
Campo di alimentazione |
20,4 - 28,8 Vcc |
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Corrente massima fornita |
6300 mA |
Protezione contro inversione di polarità |
No |
Protezione contro cortocircuito |
Fusibile integrato tipo T ad azione lenta da 6,3 A, 250 V, sostituibile |
Isolamento tra segmento di alimentazione e alimentazione TM5 e bus dati |
Vedere la nota 1 |
1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo TM5 è installato nella base del bus e vi è un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione hanno la stessa messa a terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche. La tensione nominale di questi componenti è 30 o 60 V. Ciò riduce l'isolamento dell'intero sistema a 500 Vca RMS.