La figura seguente mostra lo schema di cablaggio per il modulo TM5SPS1F:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus
3 PS2: alimentatore esterno 24 Vcc isolato
4 Fusibile integrato tipo T ad azione lenta da 6,3 A, 250 V, sostituibile
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.
|
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO |
oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea. oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli. oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |