Cavi CANopen

Panoramica

La figura seguente mostra un esempio di configurazione TM5/TM7 con cavi CANopen:

G-SE-0007938.2.gif-high.gif

 

1   Cavo di collegamento IN: per il collegamento di un blocco di I/O dell'interfaccia CANopen TM7 a una configurazione IP20 (controller, isola CANopen TM5 o altri dispositivi CANopen IP20).

2   Cavo derivazione: per la realizzazione del bus CAN tra i blocchi di I/O dell'interfaccia CANopen TM7.

3   Cavo di collegamento OUT: per il collegamento di un'isola CANopen TM5 o un altro dispositivo CANopen IP20 a un blocco di I/O dell'interfaccia CANopen TM7.

4   Cavo bus CAN Y

5   Connettore bus CAN Y

6   Resistore di terminazione del bus CAN M12

Informazioni per l'ordinazione

Lunghezza

Breve descrizione, codice prodotto

Cavo di derivazione

Cavo di collegamento IN

Cavo di collegamento OUT

0.3 m (1 ft)

TCSCCN2M2F03

TCSCCN1M1F03

1 m (3.3 ft)

TCSCCN2M2F1

TCSCCN1M1F1

TCSCCN2FNX1SA

TCSCCN1FNX1SA

TCSCCN2MNX1SA

TCSCCN1MNX1SA

2 m (6.6 ft)

TCSCCN2M2F2

TCSCCN1M1F2

3 m (9.8 ft)

TCSCCN2FNX3SA

TCSCCN1FNX3SA

TCSCCN2MNX3SA

TCSCCN1MNX3SA

5 m (16.4 ft)

TCSCCN2M2F5

TCSCCN1M1F5

10 m (32.8 ft)

TCSCCN2M2F10

TCSCCN1M1F10

TCSCCN2FNX10SA

TCSCCN1FNX10SA

TCSCCN2MNX10SA

TCSCCN1MNX10SA

15 m (49.2 ft)

TCSCCN2M2F15

TCSCCN1M1F15

25 m (82 ft)

TCSCCN2FNX25SA

TCSCCN1FNX25SA

TCSCCN2MNX25SA

TCSCCN1MNX25SA

Dimensioni e assegnazione dei pin

TCSCCN2M2F••

G-SE-0007399.1.gif

 

 

TCSCCN1M1F••

G-SE-0007400.1.gif

 

 

TCSCCN2FNX••SA

G-SE-0007401.1.gif

 

 

TCSCCN1FNX••SA

G-SE-0007402.1.gif

 

 

TCSCCN2MNX••SA

G-SE-0007403.1.gif

 

 

TCSCCN1MNX••SA

G-SE-0007404.1.gif

 

 

Caratteristiche del cavo

Nella seguente tabella vengono descritte le caratteristiche delle singole coppie di fili del cavo:

Cavo

Caratteristiche

Valore

Coppia alimentazione

Sezione del conduttore (calibro)

0,34 mm2 (AWG 22)

Materiale isolante

Poliolefina

Sezione centrale incluso l'isolamento

1.40 mm  (0.05 in.) ± 0.05 mm  (0.002 in.)

Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F))

≤ 0,052 Ω/m (0,016 Ω/ft)

Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F))

≥ 100 MΩ*km (328 GΩ/ft)

Tensione nominale

300 V

Conduttore tensione di test

2000 Vcc x 1 s

Coppia dati

Sezione del conduttore (calibro)

0,2 mm2 (AWG 24)

Materiale isolante

PE - rivestimento spugnoso (foam-skin)

Sezione centrale incluso l'isolamento

2.05 mm  (0.08 in.) ± 0.1 mm  (0.004 in.)

Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F))

≤ 0,078 Ω/m (0.024 Ω/ft)

Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F))

≥ 5000 ΜΩ*km (16.4 TΩ/ft)

Impedenza caratteristica (a 5 MHz)

120 Ω

Tensione nominale

30 V

Conduttore tensione di test

1500 Vcc x 1 s

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche generali del cavo:

Caratteristiche del

Specifiche tecniche

Tipo di cavo

Cavo in poliuretano nero schermato

Materiale conduttivo

Trefolo in rame stagnato

Schermatura

Lamina in rame stagnato e filo di continuità

Sezione esterna del cavo

6.7 mm  (0.26 in.) ± 0.3 mm  (0.012 in.)

Raggio di curvatura minimo

67 mm  (2.63 in.)

Forza max. di trazione

Applicazione statica

50 N/mm2 (7252 lbf/in2)

Applicazione dinamica

20 N/mm2 (2901 lbf/in2)

Colore dei fili

Coppia alimentazione

Rosso, nero

Coppia dati

Blu, bianco

Guaina esterna, colore

Rosso magenta RAL 4001

Massa del cavo

54,8 kg/km (0.037 lb/ft)

Numero di cicli di piegatura

4 milioni

Percorso di attraversamento

10 m (32.8 ft)

Velocità di attraversamento

3 m/s (9.8 ft/s)

Accelerazione

10 m/s2 (32.8 ft/s2)

Coppia di serraggio M12

Max 0,4 Nm (3.5 lbf-in)

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche ambientali del cavo:

Caratteristiche del

Specifiche tecniche

Temperatura di funzionamento

–20 - 75 °C (–4...167 °F)

Temperatura di immagazzinaggio

–40 - 80 °C (–40...176 °F)

Proprietà particolari

Supporta rivestimento flessibile

Privo di silicone

Privo di alogeni

Secondo DIN VDE 0472 parte 815

Direttive WEEE/RoHS

Conforme

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN2M2F••

Dimensioni

G-SE-0007867.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Assegnazione dei pin

Connettore maschio

Pin

Designazione

Colore del filo

Connettore femmina

G-SE-0007881.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

G-SE-0007880.1.gif

 

 

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN1M1F••

Dimensioni

G-SE-0007868.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Assegnazione dei pin

Connettore maschio

Pin

Designazione

Colore del filo

Connettore femmina

G-SE-0007881.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

G-SE-0007880.1.gif

 

 

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN2FNX••SA

Dimensioni

G-SE-0007863.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Caution_Color.gifATTENZIONE

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA RETE CANopen

Usare solo il segnale il segnale CAN_V+ (filo rosso) per la distribuzione dell'alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Assegnazione dei pin

Connettore femmina

Pin

Designazione

Colore del filo

Aperto

G-SE-0007880.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

Per cablaggio specifico del cliente

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN1FNX••SA

Dimensioni

G-SE-0007864.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Caution_Color.gifATTENZIONE

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA RETE CANopen

Usare solo il segnale il segnale CAN_V+ (filo rosso) per la distribuzione dell'alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Assegnazione dei pin

Connettore femmina

Pin

Designazione

Colore del filo

Aperto

G-SE-0007880.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

Per cablaggio specifico del cliente

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN2MNX••SA

Dimensioni

G-SE-0007865.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Caution_Color.gifATTENZIONE

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA RETE CANopen

Usare solo il segnale il segnale CAN_V+ (filo rosso) per la distribuzione dell'alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Assegnazione dei pin

Connettore maschio

Pin

Designazione

Colore del filo

Aperto

G-SE-0007881.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

Per cablaggio specifico del cliente

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu

Dimensioni e assegnazione dei pin TCSCCN1MNX••SA

Dimensioni

G-SE-0007866.1.gif

 

 

L   lunghezza in funzione del codice prodotto specifico

Caution_Color.gifATTENZIONE

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA RETE CANopen

Usare solo il segnale il segnale CAN_V+ (filo rosso) per la distribuzione dell'alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Assegnazione dei pin

Connettore maschio

Pin

Designazione

Colore del filo

Aperto

G-SE-0007881.1.gif

 

 

1

(CAN_SHLD)

Schermatura

Per cablaggio specifico del cliente

2

(CAN_V+)

Rosso

3

CAN_GND

Nero

4

CAN_H

Bianco

5

CAN_L

Blu