La figura seguente mostra i cavi di alimentazione utilizzati nelle configurazioni TM5/TM7:
1 Cavo di collegamento IN: per collegare un alimentatore esterno a un blocco di I/O dell'interfaccia TM7, un blocco di distribuzione dell'alimentazione TM7 (PDB) o un blocco di I/O TM7.
2 Cavo derivazione: per instradare il segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc tra due blocchi TM7.
3 Cavo di collegamento OUT: per collegare un blocco TM7 a un altro dispositivo.
Informazioni per l'ordinazione
Lunghezza |
Breve descrizione, codice prodotto |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavo di derivazione |
Cavo di collegamento IN |
Cavo di collegamento OUT |
||||
0.3 m (1 ft) |
TCSXCNEMEF03V |
TCSXCNDMDF03V |
– |
– |
– |
– |
1 m (3.3 ft) |
TCSXCNEMEF1V |
TCSXCNDMDF1V |
TCSXCNEFNX1V |
TCSXCNDFNX1V |
TCSXCNEXNX1V |
TCSXCNDMNX1V |
2 m (6.6 ft) |
TCSXCNEMEF2V |
TCSXCNDMDF2V |
– |
– |
– |
– |
3 m (9.8 ft) |
– |
– |
TCSXCNEFNX3V |
TCSXCNDFNX3V |
TCSXCNEXNX3V |
TCSXCNDMNX3V |
5 m (16.4 ft) |
TCSXCNEMEF5V |
TCSXCNDMDF5V |
– |
– |
– |
– |
10 m (32.8 ft) |
TCSXCNEMEF10V |
TCSXCNDMDF10V |
TCSXCNEFNX10V |
TCSXCNDFNX10V |
TCSXCNEXNX10V |
TCSXCNDMNX10V |
15 m (49.2 ft) |
TCSXCNEMEF15V |
TCSXCNDMDF15V |
– |
– |
– |
– |
25 m (82 ft) |
– |
– |
TCSXCNEFNX25V |
TCSXCNDFNX25V |
TCSXCNEXNX25V |
TCSXCNDMNX25V |
Dimensioni e assegnazione dei pin |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche dei singoli fili del cavo:
Caratteristiche |
Specifiche |
---|---|
Sezione del conduttore (calibro) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
Materiale isolante |
Polipropilene (PP) |
Sezione centrale incluso l'isolamento |
1.27 mm (0.05 in.) ± 0.02 mm (0.0008 in.) |
Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,058 Ω/m (0.018 Ω/ft) |
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 MΩ*km (328 GΩ/ft) |
Tensione nominale |
300 V |
Conduttore tensione di test |
3000 Vcc x 1 s |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche generali del cavo:
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|
---|---|---|
Tipo di cavo |
PUR nero senza alogeno |
|
Materiale conduttivo |
Fili Litz in rame nudi |
|
Schermatura |
Fili in rame intrecciati |
|
Sezione esterna del cavo |
4.7 mm (0.19 in.) |
|
Raggio di curvatura minimo |
47 mm (1.85 in.) |
|
Colore dei fili |
Nero, marrone, blu, bianco |
|
Guaina esterna, colore |
Nero-grigio RAL 7021 |
|
Massa del cavo |
30 kg/km (0.02 lb/ft) |
|
Numero di cicli di piegatura |
4 milioni |
|
Percorso di attraversamento |
10 m (32.8 ft) |
|
Velocità di attraversamento |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
Accelerazione |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
Coppia di serraggio M8 |
Max 0,2 N m (1.8 lbf-in) |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche ambientali del cavo:
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
---|---|
Temperatura di funzionamento |
–5 - 80 °C (23...176 °F) |
Temperatura di immagazzinaggio |
–40 - 80 °C (–40...176 °F) |
Proprietà particolari |
Supporta rivestimento flessibile |
Privo di silicone |
|
Privo di sostanze che potrebbero impedire l'applicazione di pittura o vernice |
|
Resistenza alle fiamme |
Secondo UL 20549 |
Privo di alogeni |
Secondo DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistente agli oli |
Conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Resistenza ad altre sostanze |
Resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline e ai solventi |
Resistente all'idrolisi e ai microbi |
|
Direttive WEEE/RoHS |
Conforme |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNEMEF••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Connettore femmina |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
![]()
|
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNDMDF••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Connettore femmina |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
![]()
|
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNEFNX••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore femmina |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNDFNX••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore femmina |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNEXNX••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCNDMNX••V
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]()
|
1 |
24 Vcc |
Bianco |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
24 Vcc |
Marrone |
||
3 |
0 Vcc |
Blu |
||
4 |
0 Vcc |
Nero |