Selezione di un alimentatore 24 Vcc esterno

Caratteristiche di un alimentatore 24 Vcc

Il Sistema TM7 richiede alimentatori con una tensione nominale di 24 Vcc. Gli alimentatori 24 Vcc devono essere conformi allo standard Protective Extra Low Voltage (PELV) in base a IEC 61140. Questi alimentatori sono isolati tra i circuiti elettrici di ingresso e di uscita dell'alimentazione.

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea.

oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli.

oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Calcolo dei requisiti di alimentazione

Vedere TM7 - Implementazione del sistema di distribuzione dell'alimentazione.