Caratteristiche ambientali TM7
Le informazioni riportate di seguito descrivono i requisiti e le caratteristiche ambientali del sistema per il Sistema TM7.
Questa apparecchiatura rispetta le certificazioni UL, CSA, nonché i requisiti CE, come indicato nella tabella seguente. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.
La tabella seguente descrive le caratteristiche ambientali generali:
Caratteristiche |
Specifiche minime |
Campo sottoposto a test |
---|---|---|
Standard |
IEC61131-2 |
– |
standard |
UL 508 CSA 22.2 No. 142-M1987 CSA 22.2 No. 213-M1987 |
– |
Temperatura d'esercizio |
– |
0...60 °C (32...140 °F) |
Temperatura di conservazione |
– |
-25...85 °C (-13...185 °F) |
Umidità relativa |
– |
5...95% (senza condensa) |
Grado di inquinamento |
IEC60664 |
2 (materiale non conduttivo) |
Grado di protezione |
EN/IEC60529 |
|
Altitudine di funzionamento |
– |
0...2000 m (0...6560 ft.) |
– |
2000...3000 m (6560...9842 ft.)(1) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
IEC60721-3-5 Classe 5M3 |
7.5 mm (0.295 in.) ampiezza fissa 2...8 Hz 20 m/s2 (2 gn) accelerazione fissa da 8 a 200 Hz 40 m/s2 (4 gn) accelerazione fissa da 200 a 500 Hz |
Resistenza meccanica agli urti |
IEC60721-3-5 Classe 5M3 |
300 m/s2 (30 gn) per una durata di 11 ms, onda semisinusoidale, tipo di urto 1 |
Tipo di collegamento |
– |
M8 o M12 a seconda del blocco di I/O |
(1) Riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C (0.9 °F) per ogni ulteriori 100 m (328 ft.) di altitudine oltre 2000 m (6560 ft.). NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato. |
La tabella seguente elenca le specifiche di sensibilità elettromagnetica Sistema TM7 :
Caratteristiche |
Specifiche minime |
Campo sottoposto a test |
---|---|---|
Scarica elettrostatica |
EN/IEC 61000-4-2 |
± 8 kV, criteri B (scarica nell'aria) ± 6 kV, criteri B (scarica di contatto) |
Campi elettromagnetici |
EN/IEC 61000-4-3 |
10 V/m, 80% modulazione dell'ampiezza a 1 kHz (80 MHz...2 GHz) 1 V/m (2 - 2,7 GHz) |
Picchi transitori veloci |
EN/IEC 61000-4-4 |
Linee di alimentazione: 2 kV, criteri B I/O: 1 kV, criteri B Cavo schermato: 1 kV, criteri B Frequenza di ripetizione: 5 e 100 KHz |
Circuito a 24 Vdc di immunità da sovratensione |
EN/IEC 61000-5-4 |
Linee di alimentazione: 1 kV (12 Ω), criteri B in modalità comune 0,5 kV (2 Ω), criteri B in modalità differenziale |
Linee non schermate: 0.5 kV (42 Ω), criteri B in modalità comune 1 kV (42 Ω), criteri B in modalità differenziale |
||
Linee schermate: 1 kV (12 Ω), criteri B in modalità comune 0,5 kV (2 Ω), criteri B in modalità differenziale |
||
Campo elettromagnetico indotto |
EN/IEC 61000-6-4 |
Rete, connessione dei segnali di I/O > 10 m (32.8 ft.), collegamento alla terra funzionale: 10 Veff, criteri A, 80% modulazione di ampiezza a 1 kHz (150...80 MHz) |
Emissioni condotte |
EN 55011(CEI/CISPR11) |
150...500 kHz quasi picco 79 dB µV |
da 500 kHz a 30 MHz quasi picco 73 dB µV |
||
Emissioni di radiazione |
EN 55011(CEI/CISPR11) |
30...230 MHz, 10 m (32.8 ft) a 40 dB (µV/m) |
da 230 MHz a 1 GHz 10 m (32.8 ft) a 47 dB (µV/m) |
||
Criteri A Funzionamento ininterrotto durante il test. Criteri B Breve interruzione ammessa durante il test. NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato. |
Certificazione di conformità e di test
Queste apparecchiature sono state sviluppate e testate conformemente a direttive e standard europei validi. I moduli etichettati ATEX sono confermi alle seguenti linee guida della UE:
Caratteristiche |
Specifica |
---|---|
Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
2004/108/EC |
Bassa tensione (LV) |
2006/95/EC |
Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX) |
94/9/EC |
Standard rispettati |
EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15 |
Gruppo di apparecchiature II, Categoria 3, Zona 2, adatto per gas esplosivi |
II 3G |
Protezione conforme agli standard europei |
Ex |
Protezione antideflagrante "n" |
nA |
Gruppo gas |
IIA |
Classe di temperatura |
T5 |
Livello di protezione delle apparecchiature (EPL) |
Gc |
Temperatura superficiale max. |
84 °C (183 °F) |
Indice di protezione secondo EN/IEC 60529 |
IP67 |
Intervallo di temperatura ambiente |
Ta = 0...60 °C (32...140 °F) |
Numero di certificato |
TÜV 10 ATEX 7939 X |