Questa sezione fornisce le caratteristiche e gli schemi di cablaggio dell'alimentatore CC.
Se il campo di tensione specificato non viene rispettato, le uscite potrebbero non funzionare come previsto. Utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza e circuiti di monitoraggio della tensione.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Il M262 Logic/Motion Controller richiede un'alimentazione con una tensione nominale di 24 Vcc. L'alimentatore a 24 Vcc deve avere un valore nominale PELV (Protective Extra Low Voltage) in base alla direttiva IEC 61140. Questo alimentatore è isolato tra i circuiti elettrici di ingresso e di uscita dell'alimentazione.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
1 Per conformità ai requisiti UL (Underwriters Laboratories), l'alimentazione deve inoltre essere conforme a diversi criteri di NEC Class 2 e avere una corrente limitata inerentemente a una disponibilità di uscita di potenza massima inferiore a 100 VA (circa 4 A alla tensione nominale), oppure non limitata inerentemente ma con un dispositivo di protezione aggiuntivo come un interruttore o fusibile che rispetti i requisiti della clausola 9.4 Circuito a energia limitata di UL 61010-1. In tutti i casi, il limite di corrente non deve mai superare quello delle caratteristiche elettriche e degli schemi di cablaggio per l'apparecchiatura descritta nella presente documentazione. In tutti i casi, l'alimentazione deve essere collegata a terra e occorre separare i circuiti Class 2 dagli altri circuiti. Se i valori nominali indicati nelle caratteristiche elettriche o negli schemi di cablaggio sono superiori al limite di corrente specificato, è possibile utilizzare più alimentatori Class 2.
Questa tabella mostra le caratteristiche dell'alimentatore CC richiesto per il controller:
|
Caratteristica |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Tensione nominale |
24 Vcc |
|
|
Campo tensione di alimentazione |
20,4 - 28,8 Vcc (ondulazione ± 10 % Un) |
|
|
Immunità durata interruzione alimentazione |
Min. 3 ms |
|
|
Corrente massima di spunto |
40 A |
|
|
Consumo massimo di alimentazione |
82 W Compresi 25 W max. disponibili per moduli di espansione TM3 Compresi 45 W max. disponibili per moduli di espansione TMS |
|
|
Isolamento |
tra l'alimentazione CC e la logica interna |
Non isolati |
|
tra terra e alimentazione CC |
780 Vcc |
|
|
Protezione contro inversione di polarità |
Sì |
|
Il M262 Logic/Motion Controller deve essere alimentato con un alimentatore esterno da 24 V. Durante l'interruzione dell'alimentazione, il controller, associato ad alimentatori adeguati, è in grado di continuare a funzionare regolarmente per un minimo di 10 ms come specificato dagli standard IEC.
Quando si pianifica l'alimentazione fornita al controller, occorre considerare questa durata dell'interruzione dell'alimentazione per tener conto del tempo di ciclo rapido del controller.
In teoria potrebbero esservi molte scansioni degli aggiornamenti logici e consequenziali della tabella delle immagini degli I/O durante l'interruzione dell'alimentazione, mentre gli ingressi non ricevono alimentazione esterna, considerato il fatto che le uscite o entrambi dipendono dall'architettura del sistema di alimentazione e dalle circostanze dell'interruzione dell'alimentazione.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
La figura seguente mostra il cablaggio dell'alimentazione CC del controller:
(1) Relè allarme
* Fusibile tipo T
Per ulteriori informazioni sui requisiti di cablaggio, vedere le Regole per le morsettiere