Interfacce bus di campo TM5

Introduzione

Le interfacce del bus di campo TM5 sono dispositivi progettati per gestire la comunicazione EtherNet/IP e Sercos quando si utilizzano moduli di espansione Sistema TM5 e TM7 con un controller in un'architettura distribuita.

Per maggiori informazioni, vedere Modicon Sistema TM5 Interfaccia – Guida hardware.

Interfacce del bus di campo TM5

La tabella seguente mostra le interfacce del bus di campo TM5, con porte e tipi di terminali:

Riferimento

Porta

Tipo di comunicazione

Tipo di morsettiera

TM5NEIP1

2 porte Ethernet commutate

EtherNet/IP

RJ45

TM5NS31

2 porte Ethernet commutate

Sercos

RJ45