Agente SysLog

Panoramica del sistema

Per attivare un agente SysLog, occorre istanziare un blocco funzione nell'applicazione. Questo blocco funzione avvia e configura un agente SysLog che funziona anche se si utilizzano i comandi per scaricare un'applicazione, arrestare, eseguire o fermare il controller.
NOTA: è necessario riavviare l'agente SysLog dopo un ciclo di spegnimento/riaccensione.

È possibile inviare un Evento da registrare con la funzione SysLogSendEvent. Vedere la funzione SysLogSendEvent.

L'agente SysLog memorizza la propria configurazione per comunicare con il server SysLog nella memoria volatile. L'agente SysLog utilizza alcune directory come infrastruttura di chiave pubblica (PKI) nell'archiviazione file locale per gestire i certificati del server consentito.

L'agente SysLog memorizza le informazioni cronologiche sull'Evento da registrare sul server SysLog. Questi file sono utili per ripristinare gli Eventi da registrare durante un periodo di disconnessione. Il Modicon M262 Logic/Motion Controller può memorizzare almeno 2048 Eventi in tali file.

L'accesso al file è limitato dalla configurazione delle autorizzazioni utente sul controller.

Diagnostica dell'agente SysLog

Un bit di sistema è impostato a 0 quando viene rilevato un errore. Il bit viene identificato come PLC_GVL.PLC_R.i_lwSystemFault_1.

Compatibilità controller e TLS

L'agente SysLog è compatibile con:

  • TLS1.2 e TLS1.3

  • TM262 firmware version 5.1.6.1 o successive