Modicon M262 Logic/Motion Controller supporta i moduli di espansione di comunicazione TMS.
I moduli di espansione TMS vanno collegati sul lato sinistro del controller e sono dedicati alla comunicazione Ethernet e CANopen ad alta velocità. È possibile configurare i moduli di espansione TMS nella EcoStruxure Machine Expert .
Per ulteriori informazioni sulla TMSconfigurazione dei moduli di espansione, vedere Modicon TMS -Moduli di espansione - Guida alla programmazione.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per aggiungere un modulo di espansione al controller, selezionare il modulo di espansione nel
, trascinarlo nella e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del Catalogo hardware
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più