Prestazioni di elaborazione

Introduzione

Questo capitolo fornisce informazioni sulle prestazioni di elaborazione di Modicon M262 Logic/Motion Controller.

Elaborazione logica

Questa tabella presenta dei risultati di elaborazione logica per varie istruzioni logiche:

Tipo di istruzione IL

Durata per 1000 istruzioni (μs)

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

TM262M05MESS8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

Addizione/sottrazione/moltiplicazione di INT

5

3

Addizione/sottrazione/moltiplicazione di DINT

5

3

Addizione/sottrazione di REAL

11

6

Moltiplicazione di REAL

14

7

Divisione di REAL

39

20

Operazione su BOOLEAN, ad esempio Stato:= Stato e valore

12

6

LD INT + ST INT

6

3

LD DINT + ST DINT

6

3

LD REAL + ST REAL

6

3

Prestazioni delle variabili ritentive e ritentive-persistenti

Le variabili ritentive e ritentive-persistenti vengono salvate in una memoria dedicata; vedere Organizzazione della memoria NVRAM. Ogni accesso in lettura/scrittura a queste variabili influenza il tempo di ciclo.

Questa tabella mostra l'impatto delle variabili ritentive e ritentive-persistenti sul tempo di ciclo durante l'esecuzione delle POU:

Tipo di istruzione IL

Durata per 1000 variabili (μs)

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

TM262M05MESS8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

READ 1000 INT

434

377

WRITE 1000 INT

418

359

READ 1000 BYTE

434

377

WRITE 1000 BYTE

419

359

READ1000 DINT

662

685

WRITE 1000 DINT

699

539

Tempo di comunicazione e di elaborazione del sistema

Il tempo di elaborazione della comunicazione varia in base al numero di richieste inviate e ricevute.

Tempo di risposta su evento per ingresso integrato

Il tempo di risposta presentato nella seguente tabella rappresenta il tempo tra un segnale del fronte di salita su un ingresso che attiva un task esterno e il fronte di un'uscita impostato da questo task:

Minimo

Tipico

Massimo

60 μs

80 μs

100 μs