È possibile salvare e ripristinare l'applicazione e il firmware di un dispositivo analizzato.
Questa tabella spiega come effettuare il backup della configurazione:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Inserire una scheda SD nel controller master. |
2 |
Fare clic sul menu del pulsante per far lampeggiare il LED del dispositivo di destinazione. |
3 |
Fare clic sul pulsante sotto il menu dei .Risultato: viene visualizzato il menu di backup. |
4 |
Log in (nome utente FTP e password). |
5 |
Fare clic sul pulsante .Risultato: i file salvati sono memorizzati nella scheda SD. |
Se è stato eseguito un backup, il pulsante
è visualizzato.Questa tabella spiega come ripristinare la configurazione:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Inserire la SD card che contiene le configurazioni salvate nel controller di origine. |
2 |
Fare clic sul pulsante sotto il menu dei .Risultato: viene visualizzato il menu di ripristino. |
3 |
Log in (nome utente FTP e password). |
4 |
Selezionare la configurazione da ripristinare. |
5 |
Fare clic sul pulsante .Risultato: viene visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il dispositivo. |
6 |
Riavviare il dispositivo e reinserire il controller. |