Dopo aver messo in servizio e completato il progetto di sicurezza, è necessario eseguire una procedura di accettazione. Dopo il superamento di tale procedura, eventuali ulteriori modifiche del progetto portano a nuove revisioni e convalide del progetto. Per evitare questo, Machine Expert - Safety fornisce la possibilità di certificare il progetto convalidato. Un progetto certificato è protetto da password da particolari modifiche e deve essere sbloccato prima delle operazioni di modifica.
La procedura seguente è possibile solo se il progetto di sicurezza è stato compilato correttamente.
Definizione di un progetto come convalidato:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare Risultato: si apre la finestra di dialogo . |
2 |
Definire una password di certificazione inserendola due volte in entrambi i campi di inserimento e confermare la finestra di dialogo. Risultato: il progetto è ora certificato e bloccato. Sono possibili solo particolari operazioni. La convalida (certificazione) è visualizzata nella barra di stato. |
Vedere il capitolo Project Certification nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente per ulteriori informazioni sulle operazioni possibili quando un progetto è bloccato.
Rimozione della convalida e nuova modifica:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare Risultato: si apre la finestra di dialogo . |
2 |
Immettere la password di certificazione e confermare la finestra di dialogo Risultato: il progetto è sbloccato per modifica. |
Per contrassegnare le POU, Machine Expert - Safety fornisce un flag di verifica POU. Dopo aver verificato il codice di una POU, è possibile impostare il flag di verifica per questa POU particolare selezionando la voce dal menu contestuale dell'icona della POU.
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo POU Verification in EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.
Machine Expert - Safety consente di documentare il progetto di sicurezza. Per tale scopo, è possibile aprire la finestra di dialogo tramite il comando di menu .
I campi della finestra di dialogo con un'intestazione colorata devono essere compilati ogni volta che si sviluppa una nuova versione del progetto. I campi con intestazione grigia sono facoltativi. Immettere tuttavia i dati nei campi anche se sono facoltativi.
L'area Machine Expert - Safety. È possibile copiare alcuni di tali dati negli Appunti.
nella scheda della finestra di dialogo è di sola lettura in quanto tali dati sono richiamati daLa scheda della finestra di dialogo Machine Expert - Safety. È possibile utilizzare tali checksum per vedere se parametri o dati dei progetti variano. Confrontando i checksum calcolati separatamente per i vari gruppi di dati e parametri, è possibile vedere quali parti del progetto sono diverse.
visualizza vari checksum per determinati parametri o dati calcolati daI dati nella scheda della finestra di dialogo
fanno parte della procedura di test di accettazione.Per ulteriori informazioni e descrizioni dettagliate dei vari comandi, vedere il capitolo ‘Project Info’ Dialog nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.
Dopo aver correttamente messo in servizio l'applicazione di sicurezza e aver modificato la documentazione del progetto, è obbligatorio stampare l'intero progetto. Il menu Machine Expert - Safety fornisce comandi per definire le impostazioni della stampante, visualizzare un'anteprima e stampare l'intero progetto o solo alcune parti.
inPer ulteriori informazioni e descrizioni dettagliate dei vari CRC, vedere il capitolo Printing and Preview nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.