Configurazione dell'accoppiatore del bus TM5NS31

Configurazione del tempo di ciclo del bus TM5

Procedura in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sull’accoppiatore del bus TM5NS31 rispettivo per aprire l'editor dei parametri e fare clic sulla scheda Parametri dispositivo.

2

Espandere il gruppo di parametri TM5Bus e impostare il parametro CycleTime su un valore adatto all'applicazione. Vedere la descrizione in calce alla tabella.

3

Compilare il progetto selezionando il comando di menu Compila > Compila o premendo F11.

Con la compilazione, il valore del tempo di ciclo modificato viene trasferito al progetto di sicurezza in EcoStruxure Machine Expert - Safety. Vedere la sezione Influenze del tempo di ciclo del bus TM5 sul tempo di risposta di sicurezza in calce alla tabella.

Procedure ottimali: Nelle architetture con molti moduli TM5/TM7 (standard e di sicurezza) collegati a un accoppiatore del bus, può essere necessario aumentare il tempo di ciclo del bus TM5 per garantire una comunicazione affidabile. Se uno o più moduli TM5/TM7 sono temporaneamente indisponibili (indicazione nella Struttura dispositivi), il tempo di ciclo del bus TM5 potrebbe essere troppo breve. In tali casi, aumentare il valore per supportare più moduli nel bus TM5.

Per ottenere prestazioni di sistema più elevate, diminuire il valore del tempo di ciclo del bus.

Il tempo di ciclo del bus TM5 e il tempo di ciclo Sercos hanno un impatto sul tempo di risposta di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dei parametri relativi al tempo di risposta di sicurezza per TM5CSLC100FS e TM5CSLC200FS e Configurazione dei parametri relativi al tempo di risposta di sicurezza per TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS.