Configurazione degli indirizzi per Comunicazioni IP

Panoramica

L'indirizzo IP è necessario per la comunicazione Ethernet non ciclica attraverso il Canale di comunicazione unificato (non in tempo reale). Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo Ciclo di comunicazione Sercos.

Sono disponibili due tipi di indirizzamento:

  • Assegnazione automatica dell’indirizzo IP (predefinito)

  • Assegnazione manuale dell'indirizzo IP (hardware)

Con l'assegnazione automatica, l'indirizzo IP e la subnet mask sono assegnate automaticamente. Il master Sercos utilizza i seguenti valori predefiniti:

  • Indirizzo IP: indirizzo IP configurato per Ethernet_1 (ETH1)

  • Subnet mask: 255.255.255.0

Di conseguenza, l’indirizzo IP del dispositivo viene impostato su 172.20.0.•••. La subnet mask viene impostata sulla subnet mak del master.

Con l’assegnazione manuale, è necessario impostare l’indirizzo IP, della subnet mask e del gateway dello slave utilizzando il tool Assistente del dispositivo.

Configurazione di indirizzi per Comunicazioni IP

Passo

Azione

1

Visualizzare la Struttura dispositivo facendo clic su Visualizza > Navigatori > Struttura dispositivo.

2

Nella struttura del Modicon M262 Motion Controller, sotto il nodo SercosMaster (Sercos Master), fare doppio clic sullo slave Sercos da configurare.

3

Visualizzare la scheda Parametri dello slave.

4

Espandere il gruppo di parametri Identification facendo clic sul segno più corrispondente.

5

Per il tipo di indirizzamento Automatico:

  • Utilizzare l’impostazione predefinita del parametro IPConfigMode (Assegnazione automatica dell’indirizzo IP / 0).

Per il tipo di indirizzamento Manuale:

  • Impostare l’indirizzo IP, della subnet mask e del gateway dello slave utilizzando il tool Assistente del dispositivo.

  • Impostare il parametro IPConfigMode su Assegnazione manuale dell'indirizzo IP (hardware) / 1

  • I parametri IpAddress, Subnetmask e Gateway contengono i valori di indirizzo attualmente in uso

Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere il capitolo Parametri degli slave - Gruppo Identification