Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC20A |
Codici di stato con classe diagnostica "stato operativo" (0xC20A) |
- |
0xC20A6404 |
Attivazione riuscita di un file di linguaggio |
Un file di linguaggio scritto nello slave è stato caricato correttamente. Vedere anche Linguaggi caricabili. |
0xC20AA010 |
Il dispositivo è stato riavviato (alimentazione inserita) |
- |
0xC20AA100 |
Immessa password errata |
- |
0xC20AA110 |
Protezione da scrittura password disattivata |
- |
0xC20AA120 |
Password modificata |
- |
0xC20AA200 |
Traccia diagnostica avviata |
- |
0xC20AA210 |
Traccia diagnostica arrestata |
- |
0xC20AA220 |
Overflow buffer traccia diagnostica |
- |
0xC20AA300 |
IDN di prova scritto |
- |
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC20C0200 |
S-0-0422 Comando per uscire dai livelli di parametrizzazione |
- |
0xC20C0201 |
S-0-0422: Set di parametri scorretto o incompleto (vedere S-0-0423 Elenco IDN dei dati non validi per il livello di parametrizzazione) |
- |
0xC20C0202 |
S-0-0422: Violazione del valore limite del parametro (vedere S-0-0423 Elenco IDN dei dati non validi per livello di parametrizzazione) |
- |
0xC20C0203 |
S-0-0422: Errore di conversione dei parametri (vedere S-0-0423 Elenco IDN dei dati non validi per livello di parametrizzazione) |
- |
0xC20C0400 |
S-0-0420 Comando per l'attivazione del livello di parametrizzazione (PL) |
Comando in esecuzione |
0xC20C0401 |
S-0-0420: Il passaggio al livello di parametrizzazione non è possibile |
Il dispositivo rifiuta di passare a PM, ad esempio perché le uscite sono attualmente abilitate, disabilitare prima |
0xC20C0500 |
S-0-0099 Reimpostare la diagnostica Class 1 |
Comando in esecuzione |
0xC20C0700 |
S-0-0262 Comando per il caricamento dei valori predefiniti |
Comando in esecuzione |
0xC20C0702 |
S-0-0262: Parametri predefiniti non disponibili |
Memoria dati non disponibile, ad esempio, ai motori collegati. |
0xC20C0703 |
S-0-0262: Parametri predefiniti non validi |
I parametri predefiniti vengono letti da una memoria dati rimanente (ad esempio, memoria flash interna). Almeno uno di questi parametri non è valido o tutti i parametri non sono validi (ad esempio, per checksum errato). |
0xC20C0704 |
S-0-0262: Parametri non copiabili |
Impossibile caricare i valori predefiniti nei parametri rispettivi. Questa situazione può verificarsi se, ad esempio, la versione del firmware degli slave Sercos è incompatibile con i dispositivi collegati con memorizzazioni parametri predefinite (ad esempio, motori) o se i parametri predefiniti letti non corrispondono ai parametri nella memoria di lavoro. |
0xC20C0706 |
S-0-0262: Errore durante la lettura dei valori del parametro predefinito |
Questa situazione si verifica se l'accesso in lettura al parametro predefinito impostato non è riuscito (ad esempio, a causa un circuito guasto della memoria flash). |
0xC20C2200 |
S-0-0264 Comando per il backup della memoria di lavoro |
Comando in esecuzione |
0xC20C2202 |
S-0-0264: Errore durante la scrittura dei dati nella memoria non volatile |
Impossibile scrivere nella memoria non volatile (ad esempio, la memoria flash interna) senza errori. |
0xC20C2300 |
S-0-0263 Comando per il caricamento della memoria di lavoro |
Comando in esecuzione |
0xC20C2301 |
S-0-0263: Errore durante la lettura della memoria non volatile |
Impossibile leggere dalla memoria non volatile (ad esempio, la memoria flash interna) senza errori. |
0xC20C2302 |
S-0-0263: Errore durante la conversione dei parametri |
Durante l'elaborazione dei valori predefiniti letti nella memoria volatile, si è verificato un errore. |
0xC20C2400 |
S-0-0293 Comando per il backup selettivo della memoria di lavoro |
Comando in esecuzione |
0xC20C2402 |
S-0-0293: Errore durante il salvataggio dei parametri |
Impossibile scrivere nella memoria non volatile (ad esempio, la memoria flash interna) senza errori. |
0xC20C5000 |
S-0-1322.0.0 Comando per modifica della modalità di energia |
Comando in esecuzione |
0xC20C5003 |
S-0-1322.0.0: ID modalità energia di destinazione non valido |
L'ID modalità energia di destinazione (S-0-1322.0.3 Target EM for Procedure Command Change Energy Mode) è, ad esempio, inesistente in caso di cambio di modalità di energia in modalità diretta. Ciò porta, ad esempio, a un S-0-0390 = 0xC20F5003. |
0xC20C5004 |
S-0-1322.0.0: Cambio modalità di energia non possibile |
Il cambio modalità energia da modalità energia effettiva (S-0-1323.0.1 Actual Energy Mode) e Modalità energia di destinazione (S-0-1322.0.3 Target EM for Procedure Command Change Energy Mode) non è possibile (ad esempio, se EM effettivo ed EM destinazione non sono EM operativo e la transizione tra le due modalità non è implementata). Ciò porta, ad esempio, a un S-0-0390 = 0xC20F5004. |
0xC20C5005 |
S-0-1322.0.0: Cambio modalità energia bloccato da controllo esterno |
Il cambio modalità energia da Modalità energia effettiva (S-0-1323.0.1 Actual Energy Mode) e Modalità energia destinazione (S-0-1322.0.3 Target EM for Procedure Command Change Energy Mode) non è possibile a causa di blocco di un controllo modalità energia esterno (ad esempio, se EM effettivo è impostato esternamente, ad esempio, EM ID 0xF0 e la transizione tramite comando non è possibile. In questo caso, la Modalità energia effettiva deve essere EM ID 0xEF prima della commutazione tramite S-0-1322.0.0 Procedure Command Change Energy Mode). Ciò porta, ad esempio, a un S-0-0390 = 0xC20F5005. |
0xC20C6400 |
S-0-1350 Reboot Device |
Comando in esecuzione |
0xC20C6401 |
S-0-1350: Riavvio non possibile |
L'esecuzione del comando della procedura è inibito internamente dallo slave. Ad esempio, un azionamento può essere abilitato e in funzione o un riavvio può essere in corso. |
0xC20C6500 |
S-0-1351 Generate archive data procedure command |
Comando in esecuzione |
0xC20C6501 |
S-0-1351: Errore durante la creazione dei file dati di backup |
Durante la creazione dei file dati di backup si è verificato un errore. Questa situazione può verificarsi ad esempio se l'accesso in scrittura a una memoria non volatile non riesce. Vedere anche Backup e ripristino dispositivo. In base alle funzionalità del dispositivo Sercos, un file di log può essere presente nella directory di backup. |
0xC20C6503 |
S-0-1351: File dati di backup incoerenti |
La generazione dei file dati di backup è terminata con dati non coerenti. Questa situazione può verificarsi per una modifica di uno o più file di sistema (ad esempio, dati ritentivi) durante l'esecuzione di un comando di procedura S-0-1351 Genera dati di archivio. Vedere anche Backup e ripristino dispositivo. In base alle funzionalità del dispositivo Sercos, un file di log può essere presente nella directory di backup. |
0xC20C6700 |
S-0-1352 Activate restore data procedure command |
Comando in esecuzione |
0xC20C6701 |
S-0-1352: Errore durante la lettura dei dati di ripristino |
Durante l'esecuzione del comando della procedura, il dispositivo Sercos cerca di leggere la directory con i dati di ripristino. L'accesso in lettura è errato. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se i file da ripristinare (indicati da RestInfo.xml) non sono presenti o hanno errori. Come conseguenza, il processo di ripristino non può essere eseguito completamente. In base alle funzionalità del dispositivo Sercos, un file di log può essere presente nella directory di ripristino. |
0xC20C6702 |
S-0-1352: Errore durante il ripristino dei dati dispositivo |
Durante l'esecuzione del comando della procedura, il dispositivo Sercos cerca di ripristinare i dati forniti tramite file nella directory di ripristino. Il ripristino è errato. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se i file da ripristinare (indicati tramite RestInfo.xml) non possono essere scritti nella memoria del dispositivo. Come conseguenza, il processo di ripristino non può essere eseguito completamente. In base alle funzionalità del dispositivo Sercos, un file di log può essere presente nella directory di ripristino. |
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC20E0000 |
Riservato |
- |
0xC20E6402 |
Dispositivo non inizializzato completamente |
Durante l'esecuzione della procedura di riavvio (IDN <S-0-1350>), lo slave Sercos può riavviarsi più volte. Durante queste procedure di riavvio, lo slave indica questo stato tramite tale diagnostica. |
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC20F5001 |
Violazione tempo rimanenza min |
Il cambio di modalità energia è stato eseguito troppo presto. In questo caso, il dispositivo resta nella modalità di energia effettiva. Ciò porta, ad esempio, a un S-0-0390 = 0xC20F5001. Vedere anche Gestione errore energia FG. Il cambio di modalità energia è stato eseguito troppo presto (Energia FG). |
0xC20F5002 |
Tempo rimanenza max superata |
Il cambio della modalità di energia non è stato eseguito nel tempo definito. In questo caso, il dispositivo resta nella modalità di energia effettiva. Ciò porta, ad esempio, a un S-0-0390 = 0xC20F5002. Vedere anche Gestione errore energia FG. Il cambio della modalità di energia non è stato eseguito entro questo tempo desiderato (Energia FG). |
0xC20F6403 |
Errore rilevato durante l'attivazione di un file di linguaggio |
Un file di linguaggio scritto nello slave non è stato caricato. Vedere anche Linguaggi caricabili. |