GetExternalEventValue: ottenere il valore corrente di un evento esterno

Descrizione della funzione

Utilizzare questa funzione per ottenere il valore associato a un task evento esterno.

NOTA: La funzione deve essere chiamata da un task evento esterno.

Rappresentazione grafica

Rappresentazione IL e ST

Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.

Descrizione delle variabili di I/O

Questa tabella descrive le variabili di ingresso:

Ingressi

Tipo

Commento

pValue

POINTER TO DINT

Indirizzo della variabile dove il valore viene copiato se la funzione restituisce EXTEVT_VAL_OK.

Questa tabella descrive le variabili di uscita:

Uscite

Tipo

Commento

GetExternalEventValue

EXTEVT_VAL_RES

Restituisce uno dei valori seguenti:

  • EXTEVT_VAL_OK: valore valido

  • EXTEVT_VAL_FAILED: impossibile ottenere il valore

  • EXTEVT_VAL_NOT_IN_EXT_EVT_TASK: la funzione non è stata chiamata da un task evento esterno

  • EXTEVT_VAL_NOT_AVAILABLE: nessun valore disponibile per questo task esterno