SINGLE_WRITE
: scrittura di un singolo registro in un dispositivo Modbus
Il blocco funzione SINGLE_WRITE
scrive un singolo registro interno su un dispositivo Modbus esterno.
SINGLE_WRITE
- Descrizione specifica del parametro
Ingresso |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
|
ObjectType |
|
|
DINT |
|
|
WORD |
questo ingresso contiene il valore da scrivere. |
Questo esempio mostra l'implementazione del blocco funzione SINGLE_WRITE
in combinazione con il blocco funzione ADDM
per scrivere un singolo registro all'indirizzo 11 di uno slave Modbus. Lo slave Modbus è specificato con indirizzo 8 e deve essere accessibile tramite l'interfaccia seriale 1. La condizione preliminare è la configurazione del Modbus Manager come master nell'interfaccia di linea seriale 1.