La figura seguente mostra i colori dei componenti del Sistema di sicurezza TM5:
1a Safety Logic Controller TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS
1b Safety Logic Controller TM5CSLC300FS/TM5CSLC400FS
2 Sercos III Bus Interface TM5NS31 non di sicurezza
3 Sistema di sicurezza TM5 Modulo di I/O
Il Safety Logic Controller e la rispettiva morsettiera rimovibile sono di colore rosso.
La chiavetta di memoria del Safety Logic Controller è grigia e rossa.
Per ulteriori informazioni, vedere Chiavetta di memoria.
Per i quattro componenti di un'interfaccia del bus Sercos III sono utilizzati due colori:
Bianco per:
base del bus Sercos III Bus Interface e
modulo Sercos III Bus Interface.
Grigio per:
modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) e
morsettiera associata
I componenti di un modulo Sistema di sicurezza TM5 sono di colore rosso.
PERICOLO | |
---|---|