Presentazione del TM5SPDG6D6F

Caratteristiche principali

Il TM5SPDG6D6F CDM dispone di sei connessioni per morsetti 0 Vcc e sei da 24 Vcc dal segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc.

Il modulo è dotato di fusibile sostituibile tra il potenziale 24 Vcc della morsettiera e i 24 Vcc del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc. Lo stato del fusibile è disponibile con entrambi i LED di stato e nella scheda di mappatura degli I/O del software EcoStruxure Machine Expert.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPDG6D6F:

Caratteristiche principali

Sorgente di alimentazione

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

Tipo di connessioni comuni

0 Vcc

24 Vcc

Numero di connessioni comuni

6

6

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente mostra una sezione con il modulo elettronico TM5SPDG6D6F:

Numero

Numero di modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base del bus

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

Bianco

2

TM5SPDG6D6F

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsettiera, a 12 pin

Bianco

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare Morsettiere e basi del bus TM5.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPDG6D6F:

Nella seguente tabella sono descritti i LED di stato del TM5SPDG6D6F:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione modulo non collegata

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Stato RUN

e

Rosso

Spento

Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata

Acceso

Rilevato errore o stato reset

Lampeggio singolo

Fusibile bruciato o assente

Lampeggio doppio

Tensione di alimentazione insufficiente

Lampeggio triplo

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc OK, fusibile bruciato e tensione di alimentazione troppo bassa

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido