La tabella seguente descrive le funzionalità di TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:
Funzione |
TM5CSLC100FS |
TM5CSLC200FS |
TM5CSLC300FS |
TM5CSLC400FS |
---|---|---|---|---|
Moduli di I/O max tramite interfaccia Sercos III |
20 moduli di sicurezza |
100 moduli di sicurezza |
20 moduli di sicurezza |
100 moduli di sicurezza |
Interfacce |
Sercos III, nodo controllato, 2 selettori integrati |
|||
Memoria dell'applicazione |
scambiabile: chiavetta di memoria |
|||
Dimensioni (L x H x P) |
87,5 x 99 x 75 mm (3.44 x 3.89 x 2.92 in) |
62,5+0.2 x 99 x 75 mm (24.60+0.07 x 3.89 x 2.92 pollici) |
||
Massa |
290 g (10.23 oz) |
208 g (7.34 oz) |
La figura seguente mostra il Safety Logic Controller in combinazione con gli accessori richiesti:
La tabella seguente presenta i codici prodotto per il Safety Logic Controller e la morsettiera:
Numero |
Riferimento |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1a |
TM5CSLC100FS |
SLC 100 Sercos III |
rosso |
TM5CSLC200FS |
SLC 200 Sercos III |
||
1b |
TM5CSLC300FS |
SLC 300 Sercos III |
|
TM5CSLC400FS |
SLC 400 Sercos III |
||
2 |
TM5ACTB52FS(1) |
Morsettiera TM5, 12 pin, codifica di sicurezza |
rosso |
3 |
TM5ACLPR10(1) |
Piastra di bloccaggio TM5 |
bianco |
(1) Incluso nella fornitura di TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS / TM5CSLC300FS /TM5CSLC400FS |