Collegamento dell'aria compressa per motori con connessione a due cavi

Osservazioni generali

L'aria compressa genera una sovrapressione permanente all'interno del motore. Con la sovrapressione all'interno del motore si raggiunge il grado di protezione IP67.

L'attacco per l'aria compressa è adatto a ottenere il grado di protezione IP67 soltanto con l'anello di tenuta albero (IP65).

Il raccordo con innesto a L è progettato per collegare tubi flessibili dell'aria compressa in materiale sintetico standard e con un diametro nominale di 4 mm.

Per le caratteristiche dell'aria compressa, vedere la sezione Aria compressa.

Monitoraggio dell'aria compressa

Usare un sistema di monitoraggio dell'aria compressa.

Collegamento dell'aria compressa

Per l'installazione, il tappo cieco a vite presente viene sostituito con un raccordo a innesto a L. Per le fonti di alimentazione del raccordo a innesto L, vedere la sezione Kit IP67.

Passo

Azione

1

Rimuovere il tappo cieco (vite).

2

Avvitare il raccordo a innesto a L nella filettatura.

Verificare il corretto posizionamento in sede del raccordo a innesto a L.

Verificare la coppia di serraggio del raccordo con innesto a L: 0,6 N m (5.31 lb•in)