Codice tipo

Codice tipo

Elemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Codice tipo (esempio)

S

H

3

0

7

0

1

P

1

B

F

4

1

0

0

Elemento

Significato

1 ... 3

Famiglia di prodotti

SH3 = servomotore sincrono - momento d'inerzia ridotto

4 ... 6

Dimensione (carcassa)

040 = flangia da 40 mm

055 = flangia da 55 mm

070 = flangia da 70 mm

100 = flangia da 100 mm

140 = flangia da 140 mm

205 = flangia da 205 mm

7

Lunghezza

1 = 1 stack

2 = 2 stack

3 = 3 stack

4 = 4 stack

8

Avvolgimento

M = ottimizzato per coppia elevata

P = Ottimizzato in base alla coppia e alla velocità di rotazione

S = Versione specifica per il cliente

9

Albero

0 = Albero liscio

1 = Linguetta

10

Sistema di encoder

1 = Singleturn assoluto SinCos HYPERFACE 128 passi/giro SKS36

2 = Multiturn assoluto SinCos HYPERFACE 128 passi/giro SKM36

6 = Singleturn assoluto SinCos HYPERFACE 16 passi/giro SEK37

7 = Multiturn assoluto SinCos HYPERFACE 16 passi/giro SEL37

A = Singleturn assoluto DSL HYPERFACE 18 bit/giro EKS36

B = Multiturn assoluto DSL HYPERFACE 18 bit/giro EKM36

C = Singleturn assoluto DSL HYPERFACE 15 bit/giro EES37

D = Multiturn assoluto DSL HYPERFACE 15 bit/giro EEM37

11

Freno d'arresto

A = Senza freno d'arresto

F = Con freno d'arresto

12

Versione collegamenti

1 = Connessione a due cavi, connettore diritto

2 = Connessione a due cavi, connettore ad angolo a 90°, ruotabile

3 = Connessione a un cavo (SH3-OMC), connettore diritto

4 = Connessione a un cavo (SH3-OMC), connettore ad angolo a 90°, ruotabile

13

Grado di protezione albero e carcassa - Tipo di raffreddamento(1)

0 = Albero IP54 senza anello di tenuta albero, carcassa IP65, convezione libera

1 = Albero IP65 con anello di tenuta albero, carcassa IP65, convezione libera

2 = Albero IP65 con anello di tenuta albero, carcassa IP67, convezione libera

14 ... 15

Versioni

00 = Standard

(1) In caso di posizione di montaggio IM V3 (albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto), il motore ha un grado di protezione di IP 50.

In caso di domande sul codice tipo, rivolgersi al proprio referente Schneider Electric.

Marcatura di una versione specifica per il cliente

In caso di varianti realizzate specificamente per i clienti, nella posizione 8 del codice tipo è riportata la lettera "S". Il numero successivo identifica la relativa variante individuale. Esempio: SH30551S0000001

In caso di domande su versioni personalizzate, rivolgersi al proprio referente Schneider Electric.