Cavi per motori con connessione a due cavi

Cavi motore

Descrizione

Riferimento

Cavo motore, (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli Y-TEC, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1166R•••

Cavo motore, (4 x 1,5 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli M23, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1143R•••

Cavo motore, (4 x 2,5 mm2 + 2 x (2 x 1,0 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli M23, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1144R•••

Cavo motore, (4 x 2,5 mm2 + 2 x (2 x 1,0 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli M40, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1145R•••

Cavo motore, (4 x 4,0 mm2 + (2 x 1,0 mm2) + (2 x 1,5 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli M40, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1153R•••

Cavo motore, (4 x 10,0 mm2 + (2 x 1,0 mm2) + (2 x 1,5 mm2)) schermato, lato motore connettore circolare a 8 poli M40, lato azionamento preassemblato per LXM52 e LXM62

VW3E1154R•••

••• = Lunghezza del cavo

Lunghezze disponibili: da 010 = 1 m (3,28 ft) a 750 = 75 m (246 ft) con incrementi di 0,1 m

Estensioni cavi motore

Descrizione

Riferimento

Estensione cavo motore, (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato, connettori circolari a 8 poli Y-TEC maschio/femmina

VW3E1167R•••

••• = Lunghezza del cavo

Lunghezze disponibili: da 010 = 1 m (3,28 ft) a 100 = 10 m (32,8 ft) con incrementi di 1,0 m

Cavo encoder

Descrizione

Riferimento

Cavo encoder, (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45

VW3E2094R•••

Cavo encoder, (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45

VW3E2098R•••

••• = Lunghezza del cavo

Lunghezze disponibili: da 010 = 1 m (3,28 ft) a 750 = 75 m (246 ft) con incrementi di 0,1 m

Estensioni cavi encoder

Descrizione

Riferimento

Estensione cavo motore, (3 x 2 x 0,14 mm2 + (2 x 0,34 mm2)) schermato, connettore circolare a 12 poli sul lato motore Y-TEC maschio/femmina

VW3E2099R•••

••• = Lunghezza del cavo

Lunghezze disponibili: da 010 = 1 m (3,28 ft) a 100 = 10 m (32,8 ft) con incrementi di 1,0 m