Prima di configurare la connessione al database SQL con la , è necessario eseguire le operazioni seguenti:
Passo 1: configurare il PC su cui si intende installare SQL Gateway.
Passo 2: configurare il database SQL.
Passo 3: installare il SQL Gateway.
Per configurare una connessione a un database MySQL, occorre innanzitutto configurare un generico per . Successivamente, configurare una o più a database specifici MySQL accessibili tramite il .
Questa procedura descrive come definire l'accesso a un server di database MySQL:
Passo |
Azione |
Nota |
---|---|---|
1 |
Nella scheda SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo nella struttura sul lato sinistro ed eseguire il comando . di |
Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito. |
2 |
Immettere un univoco per identificare questo server di database. |
– |
3 |
Selezionare dall'elenco . |
Dopo aver selezionato come , vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo. |
4 |
Specificare l' per identificare il PC su cui è in esecuzione il server del database. |
Se il server MySQL è in esecuzione sullo stesso PC di SQL Gateway, immettere Se il server MySQL è in esecuzione in un altro PC, immettere il nome del computer remoto o l'indirizzo IP. |
5 |
Come MySQL da utilizzare per accedere al database MySQL. , immettere il nome di login dell'account utente |
– |
6 |
Immettere la MySQL da utilizzare per accedere al database MySQL. dell'account utente |
– |
7 |
Selezionare il MySQL dall'elenco. per accedere al server di database |
Selezionare il protocollo di connessione utilizzato dal server di database MySQL:
|
8 |
Fare clic sul pulsante per verificare se la connessione al server di database può essere stabilita con i parametri configurati. : viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test. Per ulteriori informazioni, consultare il |
– |
Questa procedura descrive come creare una connessione a un database MySQL specifico:
Passo |
Azione |
Risultato/Nota |
---|---|---|
1 |
Nella scheda SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo nella struttura ad albero sul lato sinistro ed eseguire il comando . di |
Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito. |
2 |
Immettere un univoco per identificare questa connessione al database. |
Verificare che nella configurazione del client sia utilizzato esattamente il valore del parametro :L'elemento wsDbConnectionName configurato nella libreria EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess deve avere lo stesso identico valore del parametro . |
3 |
Dall'elenco MySQL che ospita il database MySQL a cui si desidera effettuare la connessione. , selezionare il server di database |
L'elenco contiene voci per i server definiti nel nodo .Dopo aver selezionato un server di database MySQL come , vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo. |
4 |
Specificare il MySQL. di |
Alcuni tool MySQL (come MySQL Workbench) utilizzano il termine Schema per indicare il database. |
5 |
Per aggiungere ulteriori parametri alla configurazione della connessione al database MySQL, fare clic sul pulsante e attivare i parametri prescelti nella finestra di dialogo . |
Risultato: dopo aver confermato la selezione con , i parametri selezionati vengono visualizzati nell'editor e possono essere configurati. |
6 |
Fare clic sul pulsante per verificare se la connessione al database può essere stabilita con i parametri configurati. |
Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi. |