Configurazione della connessione al database Microsoft SQL Server con la Console Gateway SQL

Prerequisiti

Prima di configurare la connessione al database SQL con la Console Gateway SQL, verificare di aver già eseguito la procedura per stabilire una connessione SQL:

  • Passo 1: configurare il PC su cui si intende installare SQL Gateway.

  • Passo 2: configurare il database SQL.

  • Passo 3: installare SQL Gateway.

Per configurare una connessione a un database, occorre innanzitutto configurare un Server di database generico per SQL Server. Successivamente, configurare una o più Connessioni a database a database specifici accessibili tramite il Server di database.

Configurazione dell'accesso ai server di database

Questa procedura descrive come definire l'accesso a un server di database:

Passo

Azione

Nota

1

Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Server di database nella struttura sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuovo server di database.

Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito.

2

Immettere un Nome server univoco per identificare questo server di database.

3

Selezionare SQL Server dall'elenco Tipo di server.

Dopo aver selezionato SQL Server come Tipo di server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo.

4

Immettere l'Indirizzo server per identificare l'istanza SQL Server.

L'Indirizzo server ha il formato:

host-name\instance-name

host-name è il nome di rete del PC.

instance-name è il nome dell'istanza SQL Server definita durante l'installazione del SQL Server.

Se il SQL Server è in esecuzione nello stesso PC di SQL Gateway, immettere (local) come host-name.

Se il SQL Server è l'istanza predefinita, lasciare instance-name vuoto.

Per una descrizione dettagliata dei formati dell'indirizzo, consultare la documentazione di SQL Server.

5

Selezionare la Modalità di autenticazione.

Se la Modalità di autenticazione è impostata su SQL Server, vengono visualizzati i parametri Nome utente e Password.

6

Come Nome utente, immettere il nome di login di SQL Server da utilizzare.

7

Immettere la Password, immettere la password del login di SQL Server da utilizzare.

8

Fare clic sul pulsante Testa connessione a server per verificare se la connessione al server di database può essere stabilita con i parametri configurati.

Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test.

Configurazione delle Connessioni a database

Questa procedura descrive come creare una connessione a un database specifico:

Passo

Azione

Risultato/Nota

1

Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Connessioni a database nella struttura ad albero sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuova connessione a database.

Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito.

2

Immettere un Nome connessione univoco per identificare questa connessione al database.

Verificare che nella configurazione del client sia utilizzato esattamente il valore del parametro Nome connessione:

L'elemento wsDbConnectionName configurato nella libreria EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess deve avere lo stesso identico valore del parametro Nome connessione.

3

Dall'elenco Nome server, selezionare il server di database che ospita il database a cui si desidera effettuare la connessione.

L'elenco Nome server contiene voci per i server definiti nel nodo Server di database.

Dopo aver selezionato un server di database come Nome server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo.

4

Specificare il Nome database del database.

5

Per aggiungere ulteriori parametri alla configurazione della connessione al database, fare clic sul pulsante Seleziona e attivare i parametri prescelti nella finestra di dialogo Proprietà avanzate.

Risultato: dopo aver confermato la selezione con OK, i parametri selezionati vengono visualizzati nell'editor e possono essere configurati.

6

Fare clic sul pulsante Testa connessione a database per verificare se la connessione al database può essere stabilita con i parametri configurati.

Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test.