Presentazione del modulo TM2ALM3LT
Caratteristiche principali di TM2ALM3LT
Numero di canali di I/O |
2 ingressi |
1 uscita |
||
Tipo di segnale/sensore |
Termocoppia |
Sonda di temperatura |
Tensione |
Corrente |
Tipo di ingresso |
Tipo J, K e T |
Pt100 |
0...10 Vdc |
4 - 20 mA |
Risoluzione |
12 bit (4096 punti) |
|||
Tipo di collegamento |
Morsettiera a vite rimovibile |