Caratteristiche del modulo TM2DAI8DT

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche elettriche e degli ingressi del modulo TM2DAI8DT.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Gli schemi seguenti indicano le dimensioni del modulo TM2DAI8DT.

G-RU-0010303.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con la graffa estratta.

Caratteristiche elettriche del TM2DAI8DT

Isolamento

Tra ingresso e bus interno: 1500 Vac

Tra i morsetti d'ingresso: non isolato

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vdc

55 mA (tutti le uscite attive)

25 mA (tutti le uscite disattivate)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 VDC

0 mA (tutti le uscite attive)

0 mA (tutti le uscite disattivate)

Caratteristiche degli ingressi del TM2DAI8DT

Numero di canali di ingresso

8

linee comuni

2

Tipo di segnali di ingresso

Tipo AC

Tensione di ingresso nominale

120 Vac

Campo della tensione di ingresso

85 - 132 Vac

Corrente di ingresso nominale a 100 Vac

7,5 mA

Impedenza d'ingresso

11 kΩ

Stato OFF

U < 20 Vac

Stato ON

U > 79 Vac

I > 2 mA

Tempo di accensione

25 ms

Tempo di spegnimento

30 ms

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC 61131-2)