Collegamento del modulo TM2DMM8DRT
Il TM2DMM8DRT è un modulo di I/O misto a 4 canali di ingresso/4 canali di uscita
Questo modulo è dotato di una morsettiera a vite rimovibile per il collegamento degli ingressi, delle uscite e dell'alimentazione.
Vedere Regole e raccomandazioni per il cablaggio.
Schema di cablaggio del TM2DMM8DRT
Il seguente schema mostra il collegamento del modulo di ingressi ai sensori (a sinistra) e delle uscite con il cablaggio di uscita relè (a destra).
oI morsetti COM0 e COM1 non sono collegati internamente tra loro.
oÈ supportato sia il cablaggio ingresso sink che quello source.
oA corrisponde al cablaggio sink (logica positiva).
oB corrisponde al cablaggio source (logica negativa).
oCollegare un fusibile appropriato per il carico, allo scopo di non superare 2 A sulle uscite e 7 A sull'alimentatore di uscita.
o(1) rappresenta la protezione per il carico induttivo.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |