Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 8 contatti, per il controllo di corrente e tensione, con una morsettiera.
NOTA: Tutti gli ingressi utilizzati devono essere dello stesso tipo (tensione o corrente).
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2AMI8HT.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne gli ingressi.
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non utilizzato 0 - 10 V 0 - 20 mA |
Non utilizzato |
Identifica la modalità di tutti i canali. |
|
Ambito |
Normale Personalizzato |
Normale |
Identifica il campo di valori per il canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
1023 |
1023 |
Specifica il limite di misura superiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
32767 |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.
Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
... |
... |
... |
IW7 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 7 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.